Sestavte si své zařízení pomocí našeho stavebnicového systému se snadnou montáží
S pouzdry elektroniky ME se z osazených desek plošných spojů stávají elektronické moduly se snadnou montáží. Variabilní technika připojení, konektor sběrnice a modularita zajišťují konstrukci přístroje odpovídající aplikaci. Různorodé možnosti přizpůsobení rozšiřují paletu individuálních řešení pouzder.
Řada ME může být vhodně přizpůsobena vašemu přístroji a navíc šetří čas a místo.
TBUS je 5pólový konektor sběrnice integrovaný do nosné lišty určený k zásobování energií a přenosu dat. Spojuje více modulů elektroniky, které jsou namontovány na nosné liště. Při vytáhnutí přístroje ze skupiny se nepřeruší kontaktní řetězec.
Světlovody HS LC pro pouzdro elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu pouzdra elektroniky jako službu.
S modulárními pouzdry chráníte svou desku plošných spojů a realizujete optimální řešení přístrojů. Přitom šetříte místo, čas a peníze. Využijte rozmanité možnosti výběru z našeho rozsáhlého sortimentu. Profitujte z bezpečných a vyspělých pouzder s dlouhou životností pro (polo)průmyslové přístroje. Naše pouzdra nabízí optimální využití místa díky odstupňované konstrukční šířce a různým výškám pouzdra.
Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.
Pouzdra elektroniky
"$pageName" na