ELR 3-230AC/500AC- 2
-
Полупроводниковый контактор
2297206
Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 230 В пер. тока, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
| Режим работы | 100 % ED |
| Количество фаз | 3 |
| Частота коммутации | ≤ 1 Гц |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 5 кВeff (50 Hz, 60 s) |
| Частота коммутации | ≤ 1 Гц |
| Изоляционные характеристики | |
| Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Изоляционные характеристики между управляющим входным напряжением и силовой электрической цепью | Основная изоляция |
| Управление | |
| Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
| Частота сети | 50 Гц |
| 60 Гц | |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 230 В AC |
| Диапазон напряжения срабатывания | 92 В AC ... 253 В AC |
| Диапазон напряжений относительно UC | 0,4 ... 1,1 |
| 0,4 ... 1,1 | |
| Номинальный ток цепи управления IC | 12,5 мА |
| Порог срабатывания | 48 В AC (Сигнал «0») |
| 96 В AC (Сигнал «1») | |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Выход AC | |
| Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
| Диапазон рабочих напряжений | 48 В AC ... 575 В AC |
| Расчетный рабочий ток при AC-51 | 2 A |
| Расчетный рабочий ток при AC-53a | 2 A |
| Пиковое запирающее напряжение | 1200 В |
| Частота сети | 40 Гц ... 100 Гц |
| Диапазон токовой нагрузки | 100 мА ... 2 A (см. Изменение хар-к) |
| Ток утечки | 6 мА |
| Остаточное напряжение | < 1,5 В |
| Импульсный ток | 200 A (t = 10 мс) |
| Предельная нагрузка | 250 A2c |
| Защитная схема | Цепь RCV |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 575 В AC |
| Цепь управления | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Цепь нагрузки | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
| Сертификат UL | |
| Сертификат | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| Данные UL | |
| SCCR | 5 кA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 2 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Стандарты / нормативные документы | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Устанавливаются в ряд с промежутком = 20 мм |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
| Номер артикула | 2297206 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK7 |
| Ключ изделия | CK7211 |
| GTIN | 4046356172868 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 419,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 419,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364900 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс