Démarreurs moteurs sécurisés

Démarreurs moteurs sécurisés

Démarrage intelligent des moteurs

Avec des démarreurs moteurs compacts et modulaires, vous démarrez et inversez le sens de vos moteurs rapidement avec fiabilité.

Retour Sécurité fonctionnelle

Catégories

Rechercher dans Démarreurs moteurs sécurisés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les démarreurs moteurs hybrides sécurisés CONTACTRON regroupent jusqu'à quatre fonctions dans un seul appareil : arrêt d'urgence, démarrage du moteur, fonction d'inversion et protection du moteur contre la surcharge. Outre les appareils standard pour le câblage en parallèle, nous proposons également des versions pouvant être mises en réseau. Celles-ci peuvent être intégrées dans les environnements de bus de terrain.

Avantages

  • Déconnexion sécurisée jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 et PL e
  • Gain de place jusqu'à 89 %, grâce au format compact
  • Durée de vie en service 10 fois plus longue, grâce au démarrage progressif avec la technologie hybride CONTACTRON
  • Protection du moteur réglable, avec fonction bimétallique jusqu'à 9 A
  • Câblage facile, grâce au circuit de verrouillage et au câblage de la charge

Démarreurs moteur hybrides modulaires

Démarreurs moteurs hybrides, modulaires CONTACTRON pro  

Démarreurs moteurs hybrides, modulaires CONTACTRON pro

La nouvelle gamme CONTACTRON pro permet une intégration sécurisée facile, et une extension modulaire. Le relais de sécurité, PSRmini PSR-MC38, assure la coupure sécurisée d'un moteur avec le démarreur moteur hybride CONTACTRON pro. Les appareils de commutation peuvent être raccordés facilement, rapidement et d'une façon modulaire, avec le connecteur de bus sur rail DIN.

Vous trouverez ici de plus amples informations :

Démarrage intelligent et protection sûre

Exemple de câblage CONTACTRON

ARRET D'URGENCE

La fonction de sécurité intégrée permet une utilisation dans des applications de sécurité d'arrêt d'urgence.

Rotation à droite

Commande facile directement par des modules de sortie d'API 24 V ou par signal 230 V AC.

Rotation à gauche

En option : fonction d'inversion avec circuit de verrouillage et câblage de charge.

Protection du moteur

Une protection pratique grâce au relais électronique de protection du moteur, avec fonction de réinitialisation automatique et à distance.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer