Retour au sommaire

Démarreur moteur hybride

CONTACTRON  

Commande et protection intelligentes

CONTACTRON permet une commande intelligente et une protection efficace des moteurs. Le démarreur moteur hybride et le gestionnaire des paramètres moteur s'intègrent facilement dans votre réseau PROFIBUS.

Le démarreur moteur hybride CONTACTRON réunit toutes les fonctions d'un circuit de contact inverseur classique dans un appareil particulièrement compact. L'intégration dans votre système de bus de terrain s'effectue via une passerelle PROFIBUS et le système de câblage SmartWire-DTTM. Vous pouvez raccorder 58 démarreurs moteurs hybrides avec une longueur maximale de 600 mètres par passerelle.
Le gestionnaire des paramètres moteur permet par ailleurs de détecter tous les états de charge critiques, comme une sous-charge ou une surcharge. Si nécessaire, le gestionnaire des paramètres moteur arrête l'entraînement pour protéger le moteur et les éléments mécaniques raccordés de l'installation. Il est possible de raccorder jusqu'à 32 gestionnaires des paramètres moteur par passerelle PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer