Connecteurs de puissance

Connecteurs de puissance M12 à M58

Raccordement performant

Utilisez les connecteurs de puissance pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de puissance

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos connecteurs circulaires pour applications de puissance couvrent les applications les plus diverses – du raccordement M12 compact jusqu'à la taille M58, avec des puissances de transmission élevées jusqu'à 150 A avec 630 V. Bénéficiez d'une gamme complète côté câble et appareil, jusqu'aux circuits imprimés.

Avantages

  • Intégration simplifiée des appareils avec les connecteurs polyvalents
  • Alimentation d'appareils et d'entraînements compacts avec les connecteurs de puissance M12
  • Aucune erreur de raccordement avec les connecteurs de puissance détrompés

Connecteurs de puissance M12

Connecteurs de puissance M12  

Connecteurs de puissance M12

Les appareils sont de plus en plus compacts – les besoins en puissance électrique ne cessent de croître. Nos produits de la gamme M12 POWER vous proposent la technologie de raccordement d'appareils adaptée. 

La taille M12 ouvre ainsi de nouveaux domaines d'application pour l'alimentation de vos entraînements électriques et automates.

Les connecteurs circulaires M12 POWER sont protégés contre les erreurs d'enfichage :

  • Détrompage S pour l'alimentation AC jusqu'à 16 A/690 V
  • Détrompage T pour l'alimentation DC jusqu'à 12 A/60 V
  • Détrompage K pour l'alimentation AC jusqu'à 16 A/690 V
  • Détrompage L pour l'alimentation DC jusqu'à 16 A/63 V
  • Détrompage M pour l'alimentation AC jusqu'à 8 A/690 V

 

Connecteurs de puissance M17 à M58

Connecteurs de puissance M17 à M58  

Connecteurs de puissance M17 à M58

Raccordez vos entraînements électriques facilement et rapidement. Notre offre globale comprend toutes les plages de puissance et tous les designs nécessaires pour le câblage de l'entraînement à l'armoire électrique. Les connecteurs circulaires M23 de la gamme PRO complètent cette gamme.

  • M17 : jusqu'à 20 A/630 V, 3 pôles + PE jusqu'à 5+3 pôles + PE
  • M23 : jusqu'à 30 A/630 V, 5 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE
  • M40 : jusqu'à 70 A/630 V, 2+3 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE
  • M58 : jusqu'à 150 A/630 V, 2+3 pôles + PE jusqu'à 4+3 pôles + PE

Systèmes d'installation IPD, PRC et QPD

Systèmes dinstallation IPD, PRC et QPD  

Systèmes d'installation IPD, PRC et QPD

Misez sur une distribution électrique robuste et facile à installer. Les systèmes d'installation IPD, PRC et QPD vous permettent de transférer la puissance en toute sécurité entre des raccordements fixes et enfichables sur l'appareil. Gain de temps de 80 % lors du raccordement sur site, que ce soit avec la technologie Push-in facile ou le raccordement autodénudant IDC rapide du QPD. Ou bien misez sur la technologie de raccordement vissé PRC éprouvée.

Nos systèmes d'installation sont particulièrement adaptés aux applications en bâtiment, dans l'industrie et en extérieur et permettent de gagner jusqu'à 75 % de place par rapport aux dispositifs énergétiques enfichables conventionnels.

  • Transmission de courants de haute intensité sur un espace réduit
  • Pour câbles jusqu'à 5 x 6 mm², conducteurs souples et rigides
  • Jusqu'à 690 V/40 A
  • Homologués pour les applications en intérieur et en extérieur avec indice de protection renforcé jusqu'à IP69K et résistant aux chocs jusqu'à IK07
  • Déverrouillage au choix : à la main ou avec outil
     

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Connecteurs circulaires de la série PRC

Connecteurs circulaires inversés et coudés


Connecteurs d'appareils au format M12

Raccordement de puissance avec détrompage K, L et M


Vidéo de formation

Connecteurs circulaires M17-M40 PRO.

Configurateur

Configurez vos connecteurs avec le câble préconfectionné adapté à votre application personnalisée.

Connecteurs de données
Câbles et conducteurs