SACC-M 8FR-4PL-M
-
Connecteur
1482527
Connecteur, Universel, 4-pôles, non blindé, connecteur femelle coudé M8, codage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 5,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement Push-Lock rapide : connexion et déconnexion sans outil des conducteurs en ouvrant le levier de contact
Raccordement intuitif : affectation facile des différents fils grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de contact
Technologie Push-in intégrée : câblez facilement les conducteurs rigides et prétraités par simple insertion directe
Connexion résistante aux chocs et aux vibrations : la technique à ressort éprouvée garantit un contact solide et sûr
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés