Démarreur moteur hybride – autonome

Démarreur moteur hybride – autonome

Commande intelligente et protection sûre

Rapport coût-efficacité grâce à la sélection des fonctions adaptée aux besoins

Retour Démarreur moteur

Catégories

Rechercher dans Démarreur moteur hybride – autonome

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les démarreurs moteurs hybrides compacts vous permettent de commuter vos moteurs de manière sécurisée et fiable. Ces appareils sont utilisés dès qu’il s’agit d’inversion et de protection de moteurs asynchrones triphasés de 50 W à 3 kW. La gamme de produits des démarreurs moteurs hybrides est composée de contacteurs directs et de contacteurs inverseurs, disponibles avec différentes fonctions, telles que l’arrêt d’urgence et la protection du moteur.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à sa conception étroite : 22,5 mm de largeur
  • Câblage facile grâce au circuit de verrouillage et au câblage de charge intégrés
  • Durée de vie jusqu’à 10 fois plus longue grâce au démarrage progressif avec la technologie du démarreur moteur hybride CONTACTRON
  • Protection du moteur réglable avec fonctionnement bimétallique jusqu’à 9 A
  • Coupure sécurisée avec la fonction de sécurité jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité 3 et PL e

Démarreur moteur hybride avec protection contre les courts-circuits

Protection contre les courts-circuits

Les démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON satisfont au niveau II selon CEI/EN 60947-4-2. Cela signifie : la protection des personnes, machines et installations, même en cas de court-circuit. Il suffit de remplacer les fusibles pour rendre le système de nouveau opérationnel. L’appareil de commutation est de nouveau opérationnel.

Adaptateur de montage pour barre collectrice

Adaptateur de montage pour barre collectrice

Les démarreurs moteurs hybrides se montent de manière flexible avec un adaptateur de montage. Vos avantages :

  • Montage direct sur profilé normalisé ou barre collectrice
  • Déconnexion sécurisée des départs moteurs
  • Le simple retrait de l’appareil de commutation de l’adaptateur de montage permet une isolation en toute sécurité de la tension secteur en cas de maintenance

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer