Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Relais à semi-conducteurs et électromécaniques

Relais à semi-conducteurs et électromécaniques

Les relais à semi-conducteurs, appelés également relais Solid State, garantissent notamment des opérations de commutation fiables dans l'automatisation des installations. Misez sur notre vaste gamme de modules à relais à semi-conducteurs et électromécaniques, enfichables ou comme module complet. Les relais de couplage, les modules à relais ultracompacts et les relais pour l'atmosphère explosible contribuent en outre à une disponibilité élevée de l'installation.

Nouveaux produits

PLC-INTERFACE avec fusible électronique sur le rail DIN
Module inverseur PLC-INTERFACE sur rail

Modules relais - commutation et protection par fusible

Fusible électronique ultracompact

PLC-INTERFACE offre la combinaison innovante d'une interface de relais et d'un fusible électronique (coupe-circuit) sur une largeur de seulement 6,2 mm, pour plus d'espace dans l'armoire électrique. L'intensité nominale et le comportement en coupure peuvent être configurés individuellement à l'aide d'un DIP switch sur l'appareil.

Caractéristiques principales

  • Configurables par DIP switch
  • Fusible électronique (coupe-circuit) avec séparation physique par relais
  • Compatibles avec les modules relais PLC-INTERFACE
  • Extension facile des fonctions dans les installations existantes
  • Peu encombrants : seulement 6,2 mm de largeur

Avantages

  • Installation peu encombrante dans l'armoire électrique grâce à la combinaison d'une interface de relais et d'un fusible électronique (coupe-circuit) sur une largeur de 6,2 mm
  • Réduction du câblage grâce à une large gamme d'accessoires, de possibilités de pontage et de solutions de câblage système
  • Intégration facile du système et extension des fonctions des installations existantes grâce à la compatibilité avec les modules relais PLC-INTERFACE

Modules à relais – inverser les signaux

Inversion compacte du signal (PNP/NPN)

Le module inverseur est une solution de 6,2 mm de large permettant d'inverser les signaux PNP en signaux NPN et inversement. Pour mettre en œuvre différents types de circuits avec la technologie de raccordement Push-in et vissé, cet élément de couplage vous permet d'utiliser tous les avantages du système de relais PLC-INTERFACE.

Caractéristiques principales

  • Inverse les signaux des sorties à transistor NPN à commutation négative en sorties PNP à commutation positive ainsi que des signaux à commutation PNP en signaux à commutation NPN
  • Largeur : 6,2 mm
  • En technologie de raccordement Push-in ou vissé
  • Plage de température de service jusqu'à +60 °C
  • Fréquence de transmission maximale : 15 kHz
  • Possibilités de pontage

Avantages

  • Inversion simple des signaux (PNP/NPN et inversement) pour le rail
  • Solution d'armoire électrique peu encombrante grâce à une largeur compacte de 6,2 mm
  • Raccordement flexible grâce aux versions avec technologie de raccordement Push-in et vissé
  • Compatibilité du système grâce au système de relais PLC-INTERFACE avec possibilités de pontage et de repérage. Les modules à relais ultracompacts font partie du système COMPLETE line

PLC-INTERFACE avec coupe-circuit électronique

Les relais à semi-conducteur et les relais électromécaniques de la série PLC-Interface

Les relais à semi-conducteur et les relais électromécaniques de la série PLC-Interface

Modules à relais ultra-compacts - pour une commutation puissante peu encombrante

La série de relais PLC-INTERFACE universelle vous offre une vaste gamme de relais électromécaniques et statiques enfichables.
Les versions spéciales suivantes sont disponibles :

  • Série pour le couplage de capteurs et actionneurs
  • Série de filtres pour les longs câbles de commande
  • Modules de commutation pour les interventions pratiques
  • Relais statiques (SSR) pour une commutation sans usure
  • Relais Ex pour les applications de zone 2
  • Relais statiques hybrides pour une longue durée de vie en service
  • Modules à relais pour applications ferroviaires
  • Modules à relais pour courants d'enclenchement élevés
  • Relais à inversion de phase pour les moteurs à courant continu

Avantages de nos modules à relais ultra-compacts

  • Vaste gamme de produits avec des versions spéciales pour les applications particulières
  • Optimisation de l'installation grâce à une vaste gamme d'accessoires
  • Largeur de 6,2 mm avec relais électromécaniques et statiques enfichables
  • Technologie de raccordement simple au choix : raccord vissé, ressort de tension ou raccordement Push-in
  • Fonctions logiques grâce à l'extension avec PLC logic
  • Connexion enfichable rapide entre l'automate et les relais grâce à l'adaptateur de système de précâblage
  • Les modules à relais ultra-compacts font partie du système COMPLETE line
Relais à semi-conducteur et relais électromécaniques de la série RIFLINE complete

Relais à semi-conducteur et relais électromécaniques de la série RIFLINE complete

Système universel de relais industriels – du relais de couplage au remplacement de mini-contacteurs en passant par les relais temporisés

Les relais universels RIFLINE complete vous permettent de réaliser toutes les applications de relais standard. Que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux, le domaine d'utilisation s'étend du relais de couplage et du relais temporisé au remplacement de mini-contacteurs. Le système universel de relais enfichables vous permet un maniement rapide, facile et sans erreur.

Les avantages de notre système de relais industriels

  • Une gamme de produits complète qui couvre toutes les applications de relais standard
  • Maniement facile grâce au concept moderne de câblage et de distribution de potentiel
  • Extension facile en relais temporisé grâce au module de fonction enfichable
  • Système fiable pour une disponibilité élevée des installations et des machines
  • Disponible comme système complet ou comme système modulaire
  • Le système universel de relais industriels fait partie du système COMPLETE line
Relais de couplage à guidage forcé

Relais de couplage à guidage forcé

Relais de couplage à guidage forcé

Les relais de couplage avec contacts à guidage forcé de Phoenix Contact sont des appareils de base pour le pilotage monocanal. Les relais de couplage servent à l'isolation galvanique, à l'amplification de puissance et à la multiplication de contacts.

Les avantages de nos relais de couplage à guidage forcé

  • Sécurité maximale avec contacts à guidage forcé selon EN 50205
  • Échange fiable de signaux entre deux systèmes avec fonction de confirmation
  • Maniement facile grâce au concept moderne de câblage et de distribution de potentiel
  • Système fiable pour une disponibilité élevée des installations et des machines
  • Une gamme complète qui couvre toutes les applications standard
Modules à relais pour atmosphère explosible

Modules à relais pour atmosphère explosible

Modules à relais pour atmosphère explosible – une commutation en toute sécurité

Avec les modules à relais, vous pouvez aussi brancher et débrancher des signaux en toute sécurité dans les atmosphères explosibles. Les relais disposent des homologations Ex nécessaires pour la zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Avantages de nos modules à relais pour les atmosphères explosibles

  • Utilisation dans des atmosphères explosibles grâce à des homologations spéciales
  • Flexibilité grâce à différentes technologies de raccordement
  • Distribution de potentiel rapide par ponts enfichables
  • Peu encombrant avec un design étroit de 6,2 mm de large
  • Connexion efficace au système de précâblage avec un adaptateur V8
  • Les modules à relais pour atmosphère explosible font partie du système COMPLETE line
Relais auxiliaire pour la commande et la commutation dans des environnements avec des exigences de sûreté élevées

Relais auxiliaire avec embase

Relais auxiliaire pour la commande et la commutation dans des environnements avec des exigences de sûreté élevées

Les relais auxiliaires sont parfaitement adaptés pour l'utilisation dans des installations de surveillance et de commande. Ils garantissent une isolation galvanique entre le circuit de commande et le circuits auxiliaire. Malgré leur puissance de commutation élevée, les relais auxiliaires présentent en même temps une faible consommation en énergie. Ils sont donc parfaits pour une utilisation dans les postes de transformation par exemple.

La palette du relais met simultanément en mouvement tous les contacts mobiles, sans utiliser de leviers intermédiaires. Les relais auxiliaires enfichables sont montés rapidement et en toute sécurité sur les embases correspondantes.

Vos avantages avec nos relais auxiliaires

  • Fonctionnement fiable et de longue durée grâce à une capacité de commutation élevée
  • Installation peu encombrante grâce à son design compact
  • Mise en service facile grâce à des connecteurs préconfectionnés