Homologation
Type de raccordement
Sélectionnez le diamètre extérieur du câble à raccorder
Diamètre du câble
Tension de référence (CEI)
Matériau de la molette
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: T, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm, Contact 4 à fermeture
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: T, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: S, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm, Contact 4 à fermeture
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: S, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm
Connecteur de puissance, Puissance, 3-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: S, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm, Contact 4 à fermeture
Connecteur de puissance, Puissance, 3-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: S, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 11 mm
Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: K, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm, Contact 5 à fermeture
Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: K, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm
Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage: L, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm, Contact 5 à fermeture
Connecteur de puissance, Puissance, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, Détrompage: L, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 13 mm
"$pageName" sur