Connecteurs de signaux

Connecteurs de signaux de Phoenix Contact

Solutions globales

La diversité unique de tailles et de formes de boîtiers permet de réaliser des solutions cohérentes côté appareil et côté câble.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de signaux

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nous produisons des modèles variés de connecteurs circulaires pour les applications industrielles de signaux et de capteurs/actionneurs. Choisissez entre les raccordements vissés éprouvés, les technologies à raccordement rapide Push-in et QUICKON ou le raccordement Piercecon ou serti compact. Le programme de produits sur les embases comprend des variantes avec des cordons ou pour le montage sur circuit imprimé direct. Les connecteurs encastrables sont adéquats pour les procédés de soudage par refusion, à la vague et CMS.

Avantages

  • Variété unique des types de boîtiers de M5 à M23
  • Flexibilité grâce au nombre variable de pôles de 3 à 19 pôles
  • Câblage simplifié grâce aux modèles en plastique surmoulé

Connecteurs de signaux M5 à M12

Connecteurs de signaux M5 à M12  

Connecteurs de signaux M5 à M12

La gamme exhaustive de connecteurs M5, M8 et M12 et de traversées de parois a été développée pour répondre aux diverses exigences en matière de câblage des capteurs/actionneurs en environnement industriel. Des développements à confectionner et personnalisés permettent une adaptation optimale aux appareils individuels.

  • 3 à 17 pôles
  • Détrompage A, B ou D

 

Connecteurs de signaux M17 et M23

Connecteurs de signaux M17 et M23  

Connecteurs de signaux M17 et M23

Les connecteurs circulaires M17 et M23 couvrent une gamme étendue d'applications industrielles de signalisation. Sont également incluses les exigences en matière d'étanchéité, de résistance aux vibrations et de protection CEM. Les connecteurs circulaires sont complétés par une gamme exhaustive de modèles en plastique surmoulés. Les connecteurs M23 de la série PRO complètent cette gamme.

  • 6 à 19 pôles
  • Tous les boîtiers peuvent être équipés avec des contacts mâles ou femelles

 

Connecteurs de signaux 7/8"

Connecteurs de signaux 7/8  

Connecteurs de signaux 7/8"

Pour les exigences du marché américain, les connecteurs circulaires sont disponibles avec des designs en pouces. La gamme de produits englobe, outre les connecteurs à confectionner avec raccordement vissé, les connecteurs enfichables avec cordon ou à monter directement sur circuit imprimé.

  • 3 à 5 pôles

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service


Vidéo de formation

Connecteurs circulaires M17-M40 PRO.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer