ST 1,5/S-QUATTRO - Blocs de jonction simple
3213124

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,08 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connexion transversale à un nombre illimité de bloc de jonction avec le système de cavaliers continu FBS ...
Distributeur de potentiel compact ; le raccordement double permet de connecter quatre conducteurs à un potentiel.