CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62736/B1/B2EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40019518Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Courant dépendant du nombre de pôles | 500 V | 0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | |||
C | ||||
300 V | 20 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A | |||
F | ||||
500 V | 20 A |