SPDB 2,5/12 - Connecteurs
3040517

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Connecteur avec possibilité de pontage, pour une utilisation avec modules de base
Testé pour applications ferroviaires