LPS-5/E
-
Fiche de maintenance
3270520
Fiche de maintenance, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2- 4 mm2, coloris: rouge
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Point test |
Nombre de pôles | 1 |
État de la gestion des données | |
Révision de l'article | 01 |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Tension nominale | 800 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Largeur | 5,2 mm |
Hauteur | 18,5 mm |
Profondeur | 53,4 mm |
Couleur | rouge (RAL 3001) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Référence | 3270520 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | BE2Z3X |
Product key | BE2Z3X |
GTIN | 4055626138022 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,26 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,26 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27141148 |
ECLASS-12.0 | 27141148 |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2