• Collecte de plus de 100* mesures par compteur / capteur via réseau Ethernet ou via pont radio LoRaWAN
• Mise à disposition de ces données en OPC UA (Serveur OPC UA)
• Stockage local des données avec possibilité d’export vers un serveur de base de données externe
• Détection automatique de l’état de fonctionnement des compteurs
• Stockage des données pendant 3 ans**
*Le nombre de mesures relevées peut être inférieures si le compteur d’énergie n’en propose pas autant - notamment vrai pour les compteurs d’eau ou de gaz.
**Données synthétisées à l’heure puis à la journée au-delà de certaines durées d’exploitation.