SPV 2,5/ 1-R BU - Connecteurs
3041095

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des boîtiers pour câbles peuvent être encliquetés sur les connecteurs, voir fig. ci-dessous.
Le connecteur avec raccordement à ressort s'assemble directement sur site selon l'application à partir d'éléments enfichables unipolaires.
Avec les connecteurs ST-COMBI à confectionner, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
Testé pour applications ferroviaires