GBS 5-25X5
-
Etiquette de repérage de groupes de BJ pour repérage des modules
0829126
Étiquette de repérage de groupes, encliquetable au centre des blocs de jonction à vis, à ressort, Push-in ou à raccordement rapide, repérage avec une étiquette 24 x 4 mm ou manuellement avec le B-STIFT, au niveau du pied avec ZB 5
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Encliquetable sur tous les bloc de jonction avec rainure centrale haute
Grande surface de repérage avec étiquettes ou manuellement avec B-STIFT ou X-PEN
Marquage de groupes compact directement sur le bloc de jonction