Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RAD-868-IFS - Module radio
2904909

Radioline - Emetteur/récepteur radio 868 MHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 99 stations, portée de 20 km maximum (avec vue dégagée), utilisation en Europe

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles



Avantages

Bande de fréquence 868 MHz hors licence
Particulièrement adapté pour le transfert grandes distances avec obstacles de signaux dont le temps de transmission ne présente pas de caractère critique
Portée de plusieurs kilomètres par débit réglable de l'interface radio
Mise en service simple et rapide sans programmation
Haute fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless 2.0 (cryptage AES, saut de fréquence et gestion de coexistence)
Réseaux maillés jusqu'à 99 équipements
Interface RS-232/RS-485 intégrée
Possibilité d'extension modulaire avec jusqu'à 32 modules d'extension d'E/S
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Homologué pour l'utilisation en zone 2

Questions fréquemment posées


Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu... Voir plus

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières

Voir moins


Voir les FAQ