Câble d'antenne - RAD-PIG-EF316-N-RSMA
2701402

Câble d'antenne pour traversée pour armoire électrique, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,6 / 0,9 / 1,4 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (femelle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 0,5 m


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Câble coaxial

Plage de fréquence 0,3 GHz ... 6 GHz
Impédance 50 Ω

Raccordement connecteur
Type de raccordement RSMA (mâle)
Raccordement connecteur
Type de raccordement N (femelle)

Dessin coté
Diamètre de perçage 16,1 mm

Longueur du câble 50 cm
Structure de câble
Type EF 316
Diamètre extérieur du câble 2,50 mm
Gaine extérieure, matériau RADOX®(LSFH)
Gaine extérieure, coloris bleu
Propriétés mécaniques
Rayon de flexion permanent 12,50 mm
Cycles de flexion
Rayon de flexion permanent 12,50 mm
Atténuation
868 / 900 MHz 0,6 dB
2,4 GHz 0,9 dB

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Référence 2701402
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNN2Z2
Product key DNN2Z2
Page catalogue Page 391 (C-6-2019)
GTIN 4046356746816
Poids par pièce (emballage compris) 55 g
Poids par pièce (hors emballage) 52,7 g
Numéro du tarif douanier 85442000
Pays d'origine PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060310
ECLASS-10.0.1 27060310
ECLASS-11.0 27060310

ETIM

ETIM 8.0 EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Identifiant de lhomologation: 19060508

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ;
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Exempt d'halogène
Ignifuge
Résistant aux UV
Résiste à l'huile
Pour l'extérieur