Module de surveillance de chaîne PV - SCK-M-I-4S-20A
2903242

Module SCK de surveillance des installations photovoltaïques, 4 x mesure de courant jusqu'à 20 A, 1 x entrée TOR, interface avec le module de communication SCK


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Convertisseur de courant
Propriétés d'isolation
Degré de pollution 2

Circuit de protection Protection antisurtension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V
Alimentation
Tension nominale d'alimentation À propos du module de communication SOLARCHECK
Plage de tension d'alimentation À propos du module de communication SOLARCHECK
Courant propre absorbé 43 mA (typique)
50 mA (maximum)

Signal: digital
Description de l'entrée Entrée TOR
Sources d'entrée utilisables Contacts de commutation indépendants du potentiel
Longueur du câble ≤ 30 m
Mesure
Nombre d'entrées 4
Plage de courant d'entrée 0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC)
Détection de courant inverse -1 A DC ... 0 mA
LSB: Courant 20 mA
Surintensité max. admissible 5 x IN
Coefficient de température typ. 0,02 %/K (TK20)
Erreur de transmission max. ± 1 % (de la valeur finale de la plage de mesure)

Type de raccordement Raccordement vissé
Section de conducteur rigide 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG 24 ... 12
Couple de serrage 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Données: Interface de données pour SCK-C-MODBUS
Distance de transmission ≤ 300 m (0,14 mm²)
≤ 500 m (1,5 mm²)
Protocoles supportés propriétaire

Dimensions de l'article
Largeur 22,5 mm
Largeur 22,5 mm
Hauteur 102 mm
Profondeur 128,5 mm
Conducteur circulaire
Diamètre 9,5 mm

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 85 °C
Altitude ≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) ≤ 95 % (pas de condensation)

CE
Certificat Conformité CE
UL, USA / Canada
Repérage 508 Listed
UL, USA
Repérage 1741 Recognized

Directive basse tension Conformité à la directive NS
Compatibilité électromagnétique Conformité à la directive CEM
Emission EN 61000-6-4
Immunité EN 61000-6-2
Remarque De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

Normes/Prescriptions EN 61010-1

Type de montage Profilé : 35 mm
Montage sur profilé

Référence 2903242
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente CK4D11
Product key CK4D11
Page catalogue Page 243 (C-5-2019)
GTIN 4046356729697
Poids par pièce (emballage compris) 240,5 g
Poids par pièce (hors emballage) 240,5 g
Numéro du tarif douanier 90303370
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210123
ECLASS-10.0.1 27210123
ECLASS-11.0 27210123

ETIM

ETIM 8.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

UL Recognized

Identifiant de lhomologation: FILE E 325209

EAC

Identifiant de lhomologation: RU*DE.*08.B.01536/19

UL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cUL Listed

Identifiant de lhomologation: FILE E 140324

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »