L'utilisation de la barrière d'antenne permet d'établir la sécurité intrinsèque des sorties HF des modules radio. La barrière d'antenne limite l'énergie d'allumage en cas de défaut. La barrière d'antenne est homologuée ATEX et CEIEx, et peut être installée dans une zone 2 ou dans une zone sécurisée. La barrière d'antenne permet l'utilisation à un prix abordable d'antennes standard sélectionnées dans les zones ATEX 0,1 et 2. Elle est adaptée aux plages de fréquence de 0,3 à 6 GHz. Il est possible de raccorder des antennes standard sélectionnées de la gamme d'accessoires Wireless.
BAR-ANT-N-N-EX
-
Barrière pour antenne
2702198
Barrière d'antenne pour traversée d'armoire, mode de protection : Ex i, indice de protection : IP65, installation de la barrière : zones 2/22, installation de l'antenne : en atmosphère explosible poussière et gaz, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x N (femelle), homologation ATEX et CEIEx
Informations détaillées concernant le produit
ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU 15 ATEX 1064 XProduits compatibles
Avantages
Boîtier compact
Homologations internationales
Utilisation d'antennes standards en zones Ex 0, 1 et 2
Utilisation universelle (plage de fréquence 0,3 ... 6 GHz)
Livraison de tous les composants certifiés requis – également comme solution système
Solution économique car aucune antenne spéciale onéreuse n'est requise