RAD-2400-IFS - Module radio
2901541

Radioline - Emetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 250 stations, portée de 5 km maximum (avec vue dégagée), utilisation mondiale

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles



Avantages

Bande de fréquence 2,4 GHz hors licence
Portée de plusieurs kilomètres par débit réglable de l'interface radio
Mise en service simple et rapide sans programmation
Haute fiabilité grâce à la technologie Trusted Wireless 2.0 (cryptage AES, saut de fréquence et gestion de coexistence)
Réseaux maillés jusqu'à 250 équipements
Interface RS-232/RS-485 intégrée
Possibilité d'extension modulaire avec jusqu'à 32 modules d'extension d'E/S
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Homologué pour l'utilisation en zone 2
Homologations internationales

Questions fréquemment posées


Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu... Voir plus

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières

Voir moins


Voir les FAQ