Conector para datos innovador

La nueva forma de establecer contacto

Compacta, rentable y segura: gracias a la innovadora tecnología SKEDD podrá montar por primera vez conectores para placa de circuito impreso directamente y sin herramientas en una posición cualquiera de la placa de circuito impreso.

Innovación de un solo proveedor: Phoenix Contact presenta conectores directos con conexión por resorte push-in. Gracias a la tecnología SKEDD, reducirá notablemente sus costes de componentes y procesos. Posicionar, introducir y encajar: así de fácil se conectan los conectores directos SKEDD a la placa de circuito impreso.

Sus ventajas

  • La tecnología de inserción directa SKEDD permite el posicionamiento flexible en la placa de circuito impreso
  • Costes de componentes y procesos reducidos: introducción manual y conexión con seguridad frente a vibraciones
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020