Conexiones por palanca para placas de circuito impreso

Con las bornas para placa de circuito impreso y los conectores para placa de circuito impreso de las series LPT/LPC, la conexión se realiza en un abrir y cerrar de ojos. Estos combinan la alta fiabilidad de la conexión por resorte push-in con el accionamiento por palanca intuitivo – para un cableado sin herramientas, rápido y seguro.
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de las series LPT y LPC con conexión por resorte push-in
Imagen de las bornas para placa de circuito impreso de la serie LPT

Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPT

La serie LPT permite la conexión de conductores rápida e intuitiva con secciones de hasta 25 mm².

Foto de los conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPC

Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPC

Con la serie LPC conectará conductores con secciones de hasta 16 mm² de forma más sencilla que nunca.

Muestra gratuita
Solicite su paquete de muestras personal

¿Desea ver y probar las bornas para placa de circuito impreso y los conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de las series LPT y LPC? Pida ahora su paquete de muestras personal.

Solicitud de muestra gratuita
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPT y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de la serie LPC

Detalle del principio de palanca

La conexión Push-in accionada por palanca se activa con el dedo
Conexión push-in accionada por palanca con conductores
Bornas y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de las series LPT y LPC
Bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series LPT y LPC
Conexión Push-in accionada por palanca
La conexión Push-in accionada por palanca se activa con el dedo

La palanca de accionamiento de distinto color le permite realizar una instalación intuitiva y rápida. Así se ofrece una alta fiabilidad en el campo y se asegura el funcionamiento rentable de toda la instalación.

Conexión push-in accionada por palanca con conductores

El principio de palanca sin herramientas permite una conexión y desconexión de conductores con y sin puntera ahorrando tiempo. El diseño de la entrada de cable evita el empalme de los hilos trenzados individuales de forma fiable.

Bornas y conectores para placa de circuito impreso accionados por palanca de las series LPT y LPC

La posición de la palanca de distinto color le indica desde fuera los estados definidos del espacio de sujeción de manera tangible y visible. De esta forma, se detectan inmediatamente los espacios de sujeción mal cerrados y, por tanto, las conexiones defectuosas.

Bornas y conectores para placa de circuito impreso de las series LPT y LPC

Al girar la palanca, puede estar seguro de que los conductores insertados entran en contacto de forma fiable y con estabilidad a largo plazo. Posibles fuentes de error, como por ejemplo un par de apriete incorrecto durante la conexión por tornillo, se descartan con seguridad.

Conexión Push-in accionada por palanca

La tecnología push-in le permite una conexión rápida, incluso con la palanca cerrada. Gracias al contorno de resorte especial, puede insertar de forma cómoda y sencilla conductores rígidos o equipados con punteras.

Nueva comodidad para la conexión de conductores

Phoenix Contact hace que push-in sea más fácil que nunca. Conecte conductores con secciones de hasta 25 mm² de manera rápida e intuitiva. Las bornas para placa de circuito impreso con conexión por palanca y los conectores con conexión por resorte push-in y accionamiento por palanca son la solución ideal para los fabricantes que desean ofrecer equipos especialmente fáciles de usar. Reducen el esfuerzo de cableado, eliminan los errores de funcionamiento y reducen los costes de proceso y seguimiento.

Vista en 3D

Vista de 360º de las series LPT y LPC

Convénzase usted mismo de las ventajas de las series LPT y LPC en la vista 3D adyacente. Gracias a la conexión push-in con conexión por palanca, podrá planificar e implementar cómodamente sus equipos.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo mediante palanca de accionamiento con un color diferenciador
  • El principio de palanca sin herramientas permite la conexión y la desconexión de conductores con o sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una información fiable sobre si el espacio de sujeción está abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada
Bornas y conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca con conexión por resorte push-in

Pruebe la tecnología de conexión con conexión por palanca

Las bornas para placa de circuito impreso y los conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de las series LPT/LPC con conexión por resorte push-in son adecuados para numerosas aplicaciones, p. ej., en la fabricación de maquinaria, acumuladores de baterías o energías renovables. Solicite su muestra personal gratuita en su puesto de trabajo y convénzase usted mismo.