Industrial Wireless: de IWLAN pasando por Wireless IO hasta LoRaWAN

Industrial Wireless: de IWLAN pasando por Wireless IO hasta LoRaWAN

Industrial Wireless permite realizar conexiones inalámbricas seguras y fiables para aplicaciones industriales. Utilice, en función de los requisitos IWLAN o Bluetooth para la comunicación en tiempo real, NearFi para aplicaciones en el rango de campo cercano o LoRaWAN y Trusted Wireless para grandes distancias. Nuestras soluciones inalámbricas abarcan puntos de acceso y clientes, así como antenas y cables.

Go to Product Detail Page for item 2885919
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena
2885919

Antena omnidireccional para montaje en poste o pared, 2,4 GHz, ganancia: 6 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua marina, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx

Go to Product Detail Page for item 2701186
ANT-DIR-2459-01 - Antena
ANT-DIR-2459-01 - Antena
2701186

Antena direccional para montaje en poste o pared, 2,4 GHz/5 GHz, ganancia: 9 dBi, índice de protección: IP67, resistente a los impactos: IK06, resistente al agua marina, conexión N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx

Go to Product Detail Page for item 2701347
ANT-OMNI-5900-01 - Antena
ANT-OMNI-5900-01 - Antena
2701347

Antena omnidireccional para montaje en poste o pared, 5 GHz, ganancia: 5 dBi, índice de protección: IP64, resistente al agua marina, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas para poste

La tecnología inalámbrica adecuada para su aplicación

En la práctica, diferentes tecnologías inalámbricas han probado su eficacia en diversos campos de aplicación. Phoenix Contact le ofrece soluciones inalámbricas adecuadas para sus aplicaciones.

  • NearFi: para la transmisión de energía y datos Ethernet sin contacto en tiempo real en el rango de campo cercano
  • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet para redes Ethernet potentes y aptas para la industria
  • Bluetooth: Wireless Ethernet y Wireless I/O para la transmisión de datos de control en la automatización industrial
  • Trusted Wireless: Wireless I/O y Wireless Serial para la transmisión de señales y datos en instalaciones extensas
  • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network para el envío de datos con eficiencia energética en tramos largos

Nuevos productos

Acoplador IO-Link – Equipo base
Sensor de humedad del suelo LoRaWAN
Acopladores remotos y base NearFi
Equipo de mando para iluminación apto para LoRaWAN
WLAN Client de nueva generación

Acopladores IO-Link

Transmisión de energía y datos sin contacto

Con los acopladores IO-Link, podrá alimentar equipos IO-Link sin contacto, de forma rápida y sencilla, y conectarlos al sistema de control sin desgaste ni mantenimiento. De este modo, se evitan paradas de producción imprevistas e imprevisibles, así como intervalos de mantenimiento periódicos.

Características principales

  • Transmisión IO-Link bidireccional hasta 230,4 kBit/s (COM3)
  • Transmisión de energía sin contacto hasta 18 W (24 V DC / 0,75 A)
  • Alcance de hasta 7 mm
  • Caja de acero inoxidable M30, IP68 compacta con tecnología de conexión por tornillo M12

Sus ventajas

  • Sin contacto – sin desgaste y sin mantenimiento
  • Universales - además de energía, también se pueden transmitir datos IO-Link o dos señales digitales
  • Compactos – diseño M30 redondo para ahorrar espacio de montaje
  • Flexibles – gran libertad de montaje mediante opciones de aproximación variables
  • Plug and Play – sin necesidad de configuración

Sensor de humedad del suelo LoRaWAN

Registro de datos sobre el suelo

El sensor de humedad del suelo LoRaWAN puede utilizarse para determinar el estado actual del suelo. El sensor se comunica con la plataforma IoT a través de una pasarela de enlace LoRaWAN para utilizar los datos registrados sobre humedad, temperatura y conductividad del suelo para la monitorización medioambiental.

Características principales

  • Medición de la fracción volumétrica del agua a 30 cm de profundidad en el suelo
  • Dispositivo LoRaWAN
  • Vida útil de la batería hasta 8 años
  • Índice de protección IP67
  • Memoria de valores medidos (6 valores medidos)

Sus ventajas

  • Fácilmente adaptable a distintos tipos de suelo
  • 100 % sin mantenimiento
  • Totalmente inalámbrico, por lo que puede colocarse en cualquier lugar
  • Fácil de integrar en sistemas de terceros con la ayuda de una biblioteca JavaScript
  • Caja robusta y resistente a los golpes que permite clavar el sensor con un martillo de goma

Transmisión de energía y datos sin contacto

Comunicación Ethernet en el rango de campo cercano

Los acopladores NearFi transmiten energía y datos Ethernet en tiempo real mediante una cámara de aire. Las nuevas variantes permiten un mayor alcance para la transmisión de datos (hasta 100 mm) y más potencia para la transmisión de energía (hasta 100 W cuando se conectan en paralelo).

Características principales

  • Transmisión Ethernet: 100 Mbps, dúplex completo, sin latencia, inicio rápido <450 ms
  • Transmisión de energía: 50 W, 24 V DC / 2 A
  • Aumento de potencia hasta 100 W mediante conexión en paralelo
  • Transmisión de 2 tensiones aisladas galvánicamente (US / UA) mediante conexión en paralelo
  • Anillo LED circundante

Sus ventajas

  • Sin contacto: sin desgaste y sin mantenimiento
  • Comunicación en tiempo real Ethernet independiente del protocolo y sin latencia
  • Flexibles: gran libertad de montaje mediante opciones de aproximación flexibles
  • Plug and Play: sin necesidad de configuración
  • Reducción del tiempo de montaje gracias a la tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull

Control de la iluminación inteligente

Alumbrado público basado en LoRaWAN

El control de la iluminación LPWAN LCU D4I ZHAGA EU forma parte de la solución Smart Lighting de Phoenix Contact. El equipo de mando apto para LoRaWAN® gestiona y controla luminarias y controladores LED dentro de la infraestructura de iluminación de zonas de tráfico, parques y plazas.

Características principales

  • Interfaz DALI D4I para controlar los modernos controladores LED
  • Apto para LoRaWAN®
  • Base Zhaga Book 18
  • Uso de la banda ISM pública (en Europa: 868 MHz)
  • Comunicación bidireccional y cifrada con la luminaria
  • Alcance de hasta varios kilómetros

Sus ventajas

  • Mejora de la eficiencia energética mediante iluminación adaptada a las necesidades
  • Control continuo de los puntos de luz mediante la parametrización y el diagnóstico remotos
  • Gestión inteligente del alumbrado a través de la plataforma IoT grovez.io
  • Solución Smart Lighting preparada para el futuro – Basada en interfaces abiertas y sistemas del Internet de las cosas
  • Fácil reacondicionamiento de la infraestructura de iluminación existente mediante la ampliación de la tecnología de control

Módulos wifi 6 industriales

Clientes WLAN de última generación

Para redes de comunicación inalámbricas potentes y fiables: la potente WLAN 1120 y la versión compacta IP20, la WLAN 1020, incorporan la última tecnología WLAN wifi 6 (IEEE 802.11ax) y un innovador diseño del equipo todo en uno.

Características principales

  • IEEE 802.11ax
  • Compatible con versiones anteriores de estándares WLAN como wifi 4
  • WLAN Client y Soft Access Point
  • Tasa de transferencia de datos >600 MBit/s neto

Sus ventajas

  • Mejora significativa de la potencia, la fiabilidad y el tiempo real con wifi 6
  • Cambio rápido de células WLAN gracias a la optimización por software de la función de itinerancia
  • Apta para el futuro, ya que está preparada para wifi 6E (banda de 6 GHz)
  • Montaje e instalación simplificados gracias al diseño "todo en uno"
  • Más espacio en vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles gracias a un diseño compacto

Transmisión de datos y energía en el rango de campo cercano

La transmisión sin contacto de energía y datos a través de una separación no solo permite conexiones sin desgaste y sin mantenimiento, sino también la transmisión a través de paredes de cristal u otros medios no conductores.

Esto da lugar a una amplia gama de posibles aplicaciones, p. ej., cuando el espacio y el movimiento están restringidos, hay vibraciones, polvo y suciedad, rotación y contacto frecuente.

Acopladores base NearFi y acopladores remotos

Acopladores NearFi para la transmisión de energía y datos sin contacto

Acopladores NearFi para la transmisión de energía y Ethernet en tiempo real sin contacto

Con los acopladores NearFi se puede transmitir energía (hasta 100 V) y datos Ethernet en tiempo real (100 MBit/s, dúplex completo) en una separación de unos centímetros. Para la transmisión se precisan prácticamente siempre dos equipos: un acoplador base y uno remoto. No es necesario configurar los acopladores y se pueden insertar de forma tan sencilla como una conexión enchufable.

  • Universales – comunicación en tiempo real Ethernet independiente del protocolo y sin latencia
  • Visibles – diagnóstico completo fácilmente reconocible gracias al anillo LED de la caja
  • Robustos – caja IP65 con tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull para un uso rápido y sencillo en entornos exigentes
Acopladores IO-Link

Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto

Acopladores IO-Link para la transmisión IO-Link sin contacto

Los acopladores IO-Link se utilizan para transmitir energía (18 W) y datos IO-Link a través de una separación de hasta 7 mm. Los equipos funcionan simplemente mediante Plug and Play. Los acopladores base y remoto se conectan automáticamente.

  • Universales - además de energía, también se pueden transmitir datos IO-Link o dos señales digitales
  • Robustos – caja de acero inoxidable IP68 con conexiones M12 para el uso en entornos exigentes
  • Compactos – diseño M30 para ahorrar espacio de montaje

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN (abreviado WLAN industrial o IWLAN) permite una conexión inalámbrica sencilla en redes PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP y, con frecuencia, recibe también el nombre de Wireless Ethernet. IWLAN se caracteriza porque permite crear redes de gran superficie con muchos dispositivos. Una ventaja particular es el roaming, en el que los dispositivos con movimiento libre crean automáticamente, en una red WLAN de gran superficie, la conexión inalámbrica al punto de acceso con la mejor señal inalámbrica.
IWLAN es, de esta forma, óptimo para aplicaciones como p. ej. sistemas de vehículos de guiado automático (AGVS) y shuttles de almacén, monorraíles eléctricos, manejo de máquinas e instalaciones a través de tablet y smartphone. Con ayuda de PROFIsafe puede controlar de forma inalámbrica incluso aplicaciones relevantes para la seguridad. En función de la aplicación, Phoenix Contact ofrece diferentes productos IWLAN.

WLAN 1000 y 1100

Módulos inalámbricos WLAN para la industria

WLAN 1000 y 2000: la solución WLAN para la industria

Los robustos módulos inalámbricos WLAN 1000 (cliente) y 2000 (punto de acceso) se han desarrollado especialmente para los requisitos de la industria. Elija el diseño adecuado para usted: WLAN 1100 y WLAN 2100 combinan las antenas y el módulo inalámbrico en un solo equipo. El módulo inalámbrico se integra fácilmente en máquinas o sistemas de transporte automatizados (AGV) mediante un montaje con un solo orificio. Los módulos inalámbricos WLAN 1000 y WLAN 2000 disponen de una carcasa compacta IP20 con conexiones de antena externas. Han sido desarrollados para aplicaciones que requieren una alta flexibilidad a la hora de seleccionar y posicionar las antenas. Lo siguiente se aplica a ambos diseños:

  • Elevada seguridad mediante dos puntos de acceso virtuales y filtro IP
  • Siempre actualizados con las variantes para Wifi 6
  • La mejor recepción para una alta fiabilidad gracias a la tecnología inalámbrica MIMO
  • Roaming fiable y rápido
  • Configuración a través de web, SNMP, REST-API o CLI
  • WLAN mallada para redes de automatización (solo en las variantes 2000 y 2100)

Bluetooth industrial

Bluetooth es conocido, principalmente, por su uso en el ámbito de la radiotelefonía móvil y de los accesorios informáticos; no obstante, también se ha consolidado como una solución de comunicación en el sector de la fabricación de maquinaria e instalaciones. La tecnología es extremadamente insensible a las interferencias en la banda de frecuencia y permite un funcionamiento fiable en paralelo a otras aplicaciones Bluetooth o WLAN. Por tanto, con Bluetooth se pueden realizar conexiones inalámbricas muy fiables que, entre otras cosas, son un requisito para la comunicación de seguridad (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Bluetooth resulta particularmente adecuado para aplicaciones de red inalámbricas pequeñas y estáticas con pocos dispositivos (aplicación punto a punto o redes pequeñas con un máximo de siete dispositivos). En general, Bluetooth es idóneo para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias.

Dos puentes inalámbricos Ethernet EPA se comunican entre sí

El robusto puente inalámbrico Ethernet EPA

Bluetooth EPA – Ethernet y PROFINET a través de Bluetooth

El adaptador para puerto Ethernet EPA 2 conecta de forma inalámbrica sus módulos de automatización aptos para Ethernet mediante Bluetooth con la red de control, con seguridad incluida. El EPA 2 combina un módulo inalámbrico fiable con una antena integrada en una caja industrial IP65 compacta y robusta para la integración más sencilla en su aplicación.

  • Integración transparente en redes de control Ethernet industriales como PROFINET
  • Configuración sencilla gracias al botón MODE
  • Adecuado para la comunicación de seguridad como PROFIsafe o SafetyBridge
  • Modo Low Emission para emisiones de interferencias bajas al establecer la conexión
  • Black Channel Listing permite configurar hasta tres canales WLAN cuyos rangos de frecuencia no son utilizados por el módulo EPA.
Con Wireless MUX transmitirá sus señales de E/S de forma fiable

Con Wireless MUX transmitirá sus señales de E/S de forma fiable a estaciones rotatorias o de difícil acceso

Multiplexor inalámbrico – transmisión de señales de E/S a través de Bluetooth

Puede emplear Wireless MUX allá donde desee transmitir señales de E/S sin cable. El sistema transmite 16 señales digitales y 2 analógicas de forma bidireccional. Es decir, que con ello reemplaza a un cable de señales de 40 hilos.

  • Puesta en servicio sencilla, ya que no se precisa ninguna configuración ni ajustes
  • Cantidad elevada de canales en una carcasa compacta
  • Establecimiento de la conexión y transmisión de señales rápidos
  • Alcance de hasta 200 m con antenas omnidireccionales, hasta 400 m con antenas direccionales en caso de vista despejada
  • Tecnología Bluetooth 4.0 actual

Trusted Wireless 2.0

La tecnología inalámbrica propia Trusted Wireless 2.0 ha sido especialmente desarrollada por Phoenix Contact para el uso industrial. Resulta especialmente adecuada para la transferencia inalámbrica de informaciones de sensores y actuadores, así como para la transmisión de cantidades de datos de pequeñas a medianas en instalaciones extensas. En caso de espacio abierto, pueden puentearse desde distancias de varios cientos de metros hasta varios kilómetros entre dos participantes inalámbricos.

De este modo, Trusted Wireless 2.0 cubre el hueco existente entre WirelessHART como tecnología especial para redes de sensores y la tecnología de alta velocidad Wireless LAN. La tecnología se utiliza en el sistema inalámbrico industrial Radioline de Phoenix Contact.

Módulo inalámbrico Radioline

Radioline es el módulo inalámbrico para instalaciones extensas

Sistema inalámbrico Radioline para señales de E/S y datos serie

Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones extensas. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar. Gracias a la reciente tecnología inalámbrica Trusted Wireless, Radioline constituye la mejor opción para un uso fiable en entornos industriales.

  • Elevada fiabilidad gracias a la tecnología Trusted Wireless
  • Bandas de frecuencia compatibles: 868 MHz, 900 MHz y 2,4 GHz
  • Alcances de hasta 32 km con una tasa de datos ajustable
  • Flexibilidad en la estructura de red: Radioline es compatible con conexiones punto a punto, así como con redes enmalladas complejas con hasta 250 dispositivos
  • Ahorro de equipos: con un solo equipo transmitirá señales de E/S o datos serie gracias a la interfaz RS-232/485 integrada
  • Ampliable con hasta 32 módulos de E/S gracias al conector de bus para carril DIN y a que es apta para hot swap
Caja para exteriores Radioline

Conjunto de aparamenta para la instalación en exteriores

La caja para exteriores Radioline se puede instalar directamente a la intemperie para transmitir señales de E/S o datos serie de forma inalámbrica y de manera rápida y sencilla. Elija los módulos inalámbricos (alternativamente 868, 900 o 2400 MHz) y el tipo y la cantidad de módulos de ampliación de E/S directamente al realizar el pedido.

  • Ideal para la instalación en exteriores gracias a la caja IP66 robusta, resistente a los rayos ultravioleta y a las salpicaduras de agua para temperaturas de -25 a +55 °C
  • Caja de control completamente precableada con fuente de alimentación integrada, protección contra sobretensiones, módulo inalámbrico seleccionado y módulos de ampliación de E/S para una puesta en servicio intuitiva y una configuración más sencilla

LoRaWAN

LoRaWAN es una especificación de Low Power Wide Area Network (LPWAN) para sistemas inalámbricos alimentados a batería en una red inalámbrica según la norma IEEE 802.15.4. La red permite el intercambio fluido de datos entre los terminales (nodos), los sensores, las pasarelas de enlace y la infraestructura IT mediante un protocolo de transmisión uniforme. Como primer estándar abierto, LoRaWAN tiene en cuenta los requisitos de las aplicaciones IoT.

  • Comunicación bidireccional y cifrada
  • Uso de la banda ISM pública (en Europa: 868 MHz)
  • Bajo consumo de energía de 100 nA a 10 mA en modo de espera
  • Sensibilidad de recepción muy alta, hasta -140 dBm con una potencia de transmisión de 20 dBm
  • Posibilidad de alcance de hasta varios kilómetros
Pasarela de enlace LoRaWAN

Pasarela de enlace para crear y ampliar una red LoRaWAN

Pasarela de enlace LoRaWAN: la base para la comunicación independiente de la ubicación en la red LoRaWAN

Para crear o ampliar su red LoRaWAN privada tiene a su disposición nuestra pasarela de enlace LoRaWAN abierta. La pasarela de enlace trabaja con un módem 4G/LTE interno, pero se puede conectar con Internet a través de Ethernet. Basada en una pila estandarizada, la pasarela de enlace LoRaWAN actúa como un convertidor de medios transparente entre el servidor LoRaWAN y el terminal. La pasarela de enlace transmite la información de varios centenares hasta mil equipos, dependiendo de la carga de la red inalámbrica.

  • Para configurar y ampliar una red LoRaWAN
  • Libremente parametrizable para acceder a los servidores LoRaWAN
  • Datos protegidos gracias a la transmisión cifrada y segura
  • Fuente de alimentación a través de Ethernet PoE+
  • Módem interno 4G/LTE
  • Apto para uso en exteriores gracias a su alto índice de protección IP67
Equipos de mando LoRaWAN

Equipos de mando LoRaWAN para la gestión inteligente de la iluminación

Equipos de mando LoRaWAN – interconexión inteligente e inalámbrica de luminarias

Phoenix Contact ofrece equipos de mando LoRaWAN (LCU) para la gestión y el control de luminarias y controladores LED. La gama abarca desde equipos con bases para la conexión sencilla de portalámparas Zhaga y NEMA hasta equipos de mando universales con los que puede integrar las lámparas existentes en una red LoRaWAN. Los equipos incorporados para el armario de control de iluminación clásico sustituyen al temporizador o al equipo de control por ondas y permiten así controlar calles enteras.
La gama ofrece de manera opcional la posibilidad de mando de los controladores LED modernos a través del protocolo de iluminación DALI convencional. Esto permite emplear los equipos de mando de cualquier fabricante en varios controladores LED.

  • Mejora de la eficiencia energética mediante iluminación adaptada a las necesidades
  • Control continuo de los focos mediante la parametrización y el diagnóstico remotos
  • Comunicación bidireccional y cifrada con la luminaria
  • Compatible con los estándares de interfaz habituales, como ZHAGA y NEMA
  • Reacondicionamiento de la infraestructura de iluminación existente mediante la ampliación sencilla de la tecnología de control
Alumbrado público en red en una ciudad

Solución de alumbrado público basada en LoRaWAN

Diseño de la estructura de iluminación con futuro garantizado

¿Desea interconectar focos individuales en una red LoRaWAN y combinarlos con otras aplicaciones de Smart City? Utilice nuestros componentes LoRaWAN para integrar las lámparas en un sistema de gestión de la iluminación inteligente.

Junto con usted diseñamos una solución de futuro garantizado, a la medida de su aplicación y basada en interfaces abiertas y sistemas IoT.

Antenas omnidireccionales y direccionales

Siempre receptivo con la tecnología de antena adecuada

Antenas y accesorios

Siempre listas para la recepción: Phoenix Contact ofrece una amplia gama de antenas omnidireccionales para aplicaciones de movilidad libre y antenas direccionales para el puenteo de grandes distancias. También existen guías de ondas de fuga para dispositivos inalámbricos que se desplazan por un tramo definido, p. ej., monorraíles eléctricos. La gama se completa con la tecnología de cableado adecuada, accesorios de montaje como cables, protección contra sobretensiones y conectores.

En el rendimiento de una instalación inalámbrica influye de manera significativa el sistema de antenas. Lo que debe tener en cuenta al realizar la selección e instalación lo encontrará en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".

Una persona durante la planificación de redes inalámbricas

Le ayudamos a planificar sistemas inalámbricos potentes y seguros contra fallos

Planificación profesional de redes inalámbricas

Una buena planificación es un requisito importante para conseguir una red inalámbrica fiable y potente. Le apoyamos durante la planificación, configuración y puesta en servicio de su red inalámbrica, y también le ofrecemos mantenimiento y soporte en caso de fallo. ¿Quiere prepararse o preparar a sus empleados para la tecnología inalámbrica? Le ofrecemos cursos de formación y prácticas a su medida.

Iluminación inalámbrica profesional

Para simplificar la planificación de redes inalámbricas sobre la base del sistema inalámbrico Radioline, Phoenix Contact ofrece la simulación gratuita de redes inalámbricas con hasta diez estaciones. Indíquenos las coordenadas de las estaciones que se van a interconectar y comprobaremos la viabilidad mediante un software de planificación de redes inalámbricas o mediante pruebas de tramos inalámbricos in situ. Mediante la simulación se determina si la conexión inalámbrica funciona o si debe probarse. Durante la simulación se consideran datos de altura, propiedades inalámbricas y de superficie. Recibirá un informe de prueba completo y una lista con todos los componentes necesarios.