FL WLAN 1120
-
Módulo inalámbrico
1386091
Cliente WLAN, Soft Access Point, wifi 6, con antenas internas (MIMO) para montaje con un solo orificio, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax,frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, datos de conexión: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, http/https, CLI, REST-API
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106, IEC 60536) (Solo para interiores) |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 61010-1) |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,1 W |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | COMBICON |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Sección de cable recomendada: 0,75 mm² |
| Puntera recomendada: longitud de conexión 10 mm | |
| Pinza de crimpado recomendada: trapezoidal o cuadrada | |
| Denominación | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Número de polos | 3 |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 16 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (SELV) |
| Tensión de alimentación | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Corriente de alimentación | típ. 170 mA (con Unom/20 °C/tasa máxima de transferencia de datos) |
| Absorción de corriente | máx. 620 mA (Con Umín/ Tmáx/ tasa máxima de transferencia de datos) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | Montaje fijo |
| Nota acerca del tipo de conexión | MIMO |
| Ganancia | 5 dBi |
| Funciones | |
| Configuración | Gestión basada en web, CLI automatizable, REST-API |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Italia | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| Chipre (Rep.) | |
| Japón | |
| China | |
| Singapur | |
| Corea del Sur | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 1 (puertos RJ45) |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Potencia de emisión | máx. 20 dBm (con dos antenas) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Módulos de radio conectables | 20 (10 por interfaz virtual en modo AP) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 62,8 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Profundidad | 113,2 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Medida constructiva exterior |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Material placa de base | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Observación | Índice de protección en estado montado |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruido de banda ancha según EN 60068-2-64 | Categoría 1, clase A |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje de agujero único |
| Indicaciones de montaje | Antena interna |
| Código de artículo | 1386091 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151762308 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 371 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 333 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide|1303-86-2 (n.º CAS: No aplicable) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (n.º CAS: No aplicable) | |
| Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (n.º CAS: No aplicable) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Velocidad bruta de transmisión de datos de hasta 2400 Mbit/s
Roaming rápido en aplicaciones móviles
Controlable mediante API REST
Máxima seguridad WPA 2/3
RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago