RAD-DOR4-IFS - Módulo de ampliación de E/S
2901536

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 4 salidas de relé digitales (5 A, 250 V AC/DC)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto










Sus ventajas

Puesta en marcha sencilla con rueda selectora
Separación galvánica canal a canal
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Cambio de módulo sencillo también durante el funcionamiento (hot swap)
Salidas de amplio alcance digitales (0 ... 250 V AC/DC)
Homologado para el empleo en la zona 2