RAD-RS485-IFS - Módulo de comunicación
2702184

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Radioline: multiplexor multipunto RS-485, ampliable con módulos de E/S, utilizable como acoplador de bus Modbus/RTU o combinable con el sistema inalámbrico Radioline, hasta 99 estaciones, alcance hasta 1,2 km en cables de cobre propios de la empresa

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto










Productos compatibles



Sus ventajas

Multiplexor multipunto para señales de E/S
Hasta 99 estaciones de bus en la red
Puesta en marcha rápida y sencilla sin programación
Posibilidad de combinación con módulos inalámbricos Radioline
Ampliable modularmente con hasta 32 módulos de ampliación de E/S
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Homologado para el empleo en la zona 2