RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S
2902811

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 8 salidas de transistor digitales (30,5 V DC/200 mA)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto










Sus ventajas

Puesta en marcha sencilla con rueda selectora
Separación galvánica canal a canal
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Cambio de módulo sencillo también durante el funcionamiento (hot swap)
8 salidas de transistor (30,5 V DC / 200 mA)
Homologado para el empleo en la zona 2