Radioline es el nuevo sistema de radio para instalaciones extensas. Lo especial es que, con solo un giro en la rueda selectora, puede asignar salidas y entradas fácilmente, sin programación. Radioline no solo transmite señales de E/S (modo E/S) sino también datos serie (modo de serie), lo que lo hace muy versátil. También se pueden enlazar señales de E/S directamente por protocolo Modbus a sistemas de mando.
Además puede realizar diversas estructuras de red: desde una simple conexión punto a punto hasta complejas redes Mesh. Gracias a la reciente tecnología de radio TrustedWireless, Radioline es la mejor opción para el uso industrial.
RAD-900-IFS-AU
-
Módulo inalámbrico
2702878
Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en Australia
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Limitación comercial | |
Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
Modo operativo | Modo PLC/Modbus RTU dual (Activación y configuración mediante software PSI-CONF) |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Protección contra sobretensiones transitorias | sí |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 10,8 V DC ... 30,5 V DC |
Absorción de corriente máxima | 328 mA (con 24 V DC) |
Consumo de potencia | 8,4 W (Valor máximo, 30 dBm) |
Digital | |
Denominación Salida | Salida de relé RF Link |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conmutación del contacto | Conmutador |
Material del contacto | PdRu, dorado |
Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC |
Corriente de conmutación máxima | 500 mA |
Vida útil eléctrica | 5x 105 periodicidades de cambio de estado con 0,5 A a 30 V DC |
Analógico | |
Denominación Salida | Salida tensión RSSI |
Número de salidas | 1 |
Señal de salida tensión | 0 V ... 3 V |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 14 |
Inalámbrico | |
Alcance | ≤ 32 km (El alcance puede ser claramente superior o inferior y depende del entorno, de la técnica de antena y del producto utilizado) |
En serie: RS-232 | |
Velocidad de transmisión de datos | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Conector hembra D-SUB-9 | |
Tecnología de conexión | 3 conductores |
En serie: RS-485 | |
Velocidad de transmisión de datos | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
Tecnología de conexión | 2 conductores |
Resistencia terminal | 390 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) |
150 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) | |
390 Ω (Aplicables mediante conmutadores DIP) | |
Inalámbrico | |
Descripción de la interfaz | Trusted Wireless |
Dirección | Bidireccional |
Frecuencia | 900 MHz |
Gama de frecuencias | 915 MHz ... 928 MHz |
Potencia de emisión | máx. 1 W (ajustable) |
Velocidad de transmisión de datos | 16 kBit/s (ajustable) |
125 kBit/s (ajustable) | |
250 kBit/s (ajustable) | |
Sensibilidad de receptor mínima | -112 dBm (16 kbps) |
-105 dBm (125 kBit/s) | |
-102 dBm (250 kbps) | |
Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
Seguridad | Encriptación de datos de 128 bits |
Funciones | |
Certificaciones de radio | Australia |
Nueva Zelanda | |
Compatibilidad con países | Australia (RCM) |
Brasil (ANATEL, ID: 06373-19-06497) | |
Nueva Zelanda (RCM) | |
Wireless | |
Banda de frecuencia | 900 MHz |
Estándar de radio | Trusted Wireless |
Indicación de estado | LED tensión de alimentación, PWR (verde) |
LED verde (comunicación de bus, DAT) | |
LED error en periferia, ERR (rojo) | |
3 LED verdes, 1 LED amarillo (gráfico de barras LED para calidad de recepción, RSSI) | |
LED verde (datos de recepción, RX) | |
LED verde (datos de emisión, TX) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 35 mm |
Altura | 116 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | verde |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
-40 °F ... 158 °F | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
-40 °F ... 185 °F | |
Altitud | 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 85 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 20 % ... 85 % |
Choque | 16g, 11 ms |
Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Conformidad/Homologaciones | |
Conformidad | RCM |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 Class B |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Código de artículo | 2702878 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNC611 |
Página del catálogo | Página 377 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626449265 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 317 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 314 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
RAD-DAIO6-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901533
-
RAD-DI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901536
-
RAD-DI8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901539
-
RAD-DO8-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2902811
-
RAD-AI4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901537
-
RAD-AO4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2901538
-
RAD-RS485-IFS - Módulo de comunicación 2702184
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carriles 2709561
-
RAD-MEMORY - Memoria de configuración 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Cable para programación 2903447
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cable de antena 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cable de antena 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cable de antena 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cable de antena 2903266
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
CN-LAMBDA/4-2.2-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2800024
-
RAD-CAB-PFP240-10 - Cable de antena 5606124
-
RAD-CAB-PFP400-20 - Cable de antena 5606125
-
RAD-CAB-PFP600-25 - Cable de antena 5606126
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cable de antena 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cable de antena 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cable de antena 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cable de antena 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cable de antena 2867238
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cable de antena 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cable de antena 2885197
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antena 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - Antena 2867199
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena 2885579
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Antena 5606614
-
RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antena 2904801
-
RAD-900-ANT-OMNI-2-N - Antena 2904802
-
RAD-SYS-NEMA4X-900 - Armario de control 2917188
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-NAM4-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2316275
-
RAD-AI4-U-IFS - Módulo de ampliación de E/S 2702290
Sus ventajas
Redes en malla hasta 250 participantes
Alta fiabilidad con tecnología Trusted Wireless 2.0 (cifrado AES, procedimiento de salto de frecuencias y gestión de coexistencia)
Puesta en marcha rápida y sencilla sin programación
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Alcance de varios km con velocidad de datos ajustable de la interfaz de radio
Interfaz RS-232/RS-485 integrada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago