Control del nivel de llenado en depósitos, control de la temperatura, mediciones del caudal, estaciones de bombeo y cadenas de pozos, control de tuberías, control de fugas, infraestructura en parque químico, gestión energética, en el área de la zona Ex2
Multiplexor multipunto Radioline Ponga ahora en servicio un sistema de E/S completo rápida y fácilmente: sin necesidad de programar
El acoplador de bus Radioline RS-485 le ofrece con los módulos de E/S Radioline un sistema multiplexor especial para su uso en procesos. Lo que tiene de especial: mapeo de E/S sencillo a través de la rueda selectora y la operación multipunto a través de cualquier cable de 2 hilos o medios alternativos.
Sus ventajas
- Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias al funcionamiento de multiplexor multipunto
- Ampliación del sistema inalámbrico Radioline con una estructura en línea conectada con cable
- Se pueden usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU
- Puenteo entre grandes distancias a través de los conductores de cobre de 2 hilos existentes o con una conexión inalámbrica
- Empleo en zonas Ex de la zona 2
Puesta en servicio de sistemas de E/S de modo rápido y sencillo
Mapeo de E/S
Mediante la rueda selectora asigne módulos de E/S entre sí dentro de una red. Para hacerlo, solo tiene que ajustar en el mismo número los módulos de E/S que deben comunicarse entre sí. Una entrada digital obtiene por ejemplo la dirección IO-MAP 12 y la salida digital asignada también obtiene la dirección IO-MAP 12, y así las señales se distribuyen correctamente en toda la instalación.
Campos de aplicación típicos
Plantas para el tratamiento de aguas, conexión remota a estaciones de bombeo, conexión remota a pozos, piezas giratorias, p. ej. en un rascador de puente, control del nivel de llenado
Técnica de la energía: parques eólicos, minería a cielo abierto, infraestructura en la central eléctrica, estaciones de transformadores, centrales hidroeléctricas; manipulación de materiales: monitorización de motores en cintas transportadoras, mensajes de avería
Infraestructura urbana: equipos de señalización, alumbrado público, iluminación de aparcamientos, sistemas de orientación para aparcamiento; Medidas constructivas: construcción de carreteras, semáforos móviles.
Un equipo – muchas aplicaciones
Distribución de señales de E/S a través de los cables de 2 hilos existentes
Multiplexor multipunto
Distribución de señales de E/S en una red RS-485 con hasta 99 estaciones Radioline a través de los cables de 2 hilos existentes. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales en instalaciones ampliadas.
Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red. Y todo ello sin programación.
Las estaciones inalámbricas y conectadas con cable forman un sistema conjunto.
Comunicación multimedia
Un sistema inalámbrico Radioline se puede ampliar en un maestro existente mediante nuevas estaciones RS-485. Los módulos inalámbricos y RS-485 forman un sistema conjunto con hasta 99 estaciones Radioline. En este caso, el mapeo de E/S facilita considerablemente la distribución de señales multimedia en instalaciones ampliadas.
Girando una vez la rueda selectora podrá asignar salidas y entradas rápidamente. De este modo, distribuirá y multiplicará las señales de E/S como prefiera mediante módulos de ampliación de E/S en su red, y todo ello sin programación.
Funcionamiento en cualquier maestro Modbus/RTU
Independiente como estación remota
Funcionamiento en cualquier maestro Modbus/RTU. Posibilidad de ampliación modular con hasta 32 módulos de E/S por estación RS-485.
Amplíe su alcance hasta 20 km mediante los cables de 2 hilos existentes con extensores SHDSL
Medios de transmisión alternativos
Obviamente, puede sustituir el tramo RS-485 en todo momento para aumentar el alcance mediante medios de transmisión alternativos. Se ofrecen diferentes convertidores para cable de fibra óptica, SHDSL, red inalámbrica o Ethernet.
Posibilidades de aplicación con el sistema Radioline
* Se admite cualquier protocolo de serie
Vista general de los productos: multiplexor multipunto
Módulos de cabecera Radioline para el uso universal
Módulos de cabecera Radioline
Adapte su sistema de E/S a los requisitos de su aplicación. Lo especial es que girando una sola vez la rueda selectora puede asignar entradas y salidas fácilmente, sin necesidad de programar.
- Nuevas posibilidades de distribución de E/S con hasta 99 estaciones en el sistema de bus gracias al funcionamiento de multiplexor multipunto
- Ampliación del sistema inalámbrico Radioline con una estructura en línea conectada con cable con hasta 99 estaciones
- Se pueden usar en cualquier sistema de control como esclavo Modbus/RTU
- Ampliable con hasta 32 módulos de E/S Radioline (256 entradas y salidas digitales o 128 analógicas)
- Distancias hasta 1,2 km a través de los conductores de cobre de 2 hilos existentes, hasta 20 km con un extensor SHDSL
Módulos de ampliación de E/S Radioline para uso universal
Módulos de ampliación de E/S Radioline
Seleccione entre distintos módulos de ampliación analógicos y digitales, adaptados al tipo y número de sus señales.
- Módulos enchufables y extraíbles también durante el servicio (capacidad hot swap)
- Separación galvánica canal a canal
- Amplio rango de entradas y salidas digitales (0 V AC ... 250 V AC)
- Salidas de transistor o relé
- Entradas de impulso (0 Hz ... 100 Hz) para contar eventos, p. ej. medición del caudal
- Rango de temperatura ampliado (-40 °C ...+70 °C)