Aquí encontrará información detallada en torno al tema de Industrial Wireless.
El planificador de redes Wireless de Phoenix Contact es la solución sencilla para planificar una red inalámbrica con facilidad. En pocos pasos obtendrá una base de planificación sólida para su red inalámbrica.
Sus ventajas:
Descripción |
---|
Descargar el software del planificador de red inalámbrico |
Wireless Simulation Tool es un software de simulación para apoyar la planificación de sistemas inalámbricos en el entorno industrial. Este le ayuda a obtener una estimación del número y la posición de los componentes inalámbricos necesarios y sobre esta base simula la calidad de la iluminación inalámbrica:
Para información más detallada sobre las distintas tecnologías inalámbricas y su aplicación tiene a su disposición libros blancos sobre los siguientes temas:
Descripción | Idioma | Versión |
---|---|---|
Trusted Wireless 2.0 Principios y aplicación práctica |
inglés | 29.09.2017 |
Mecanismos de coexistencia de Factory Line Bluetooth Acerca del servicio paralelo sin fallos con Wireless LAN |
inglés | 07.09.2015 |
Seguridad funcional mediante Ethernet inalámbrica Transmisión de datos segura |
inglés | 07.09.2015 |
WirelessHART Una introducción a la tecnología y la aplicación |
inglés | 07.09.2015 |
Sistemas de telecontrol y mantenimiento remoto Introducción a los sistemas de telecontrol y mantenimiento remoto para el control de instalaciones |
inglés | 07.09.2015 |
Phoenix Contact colabora de forma activa en distintos círculos de trabajo para el uso de tecnologías inalámbricas en la industria. En el círculo de trabajo de la asociación ZVEI relativo a los sistemas inalámbricos en la automatización se han lanzado dos publicaciones que puede descargar gratuitamente desde la página de la ZVEI:
"$pageName" en