Bluetooth

Transmisión rápida y sencilla de datos de control bajo condiciones difíciles

Logo Bluetooth

Bluetooth es una tecnología inalámbrica conocida sobre todo en el sector de los accesorios para radiotelefonía móvil y para ordenadores. Pero Bluetooth también dispone de propiedades excelentes como las que se precisan para el uso en redes de automatización industriales.

Por este motivo, Bluetooth se ha establecido en el sector de la construcción de maquinaria e instalaciones como una solución de comunicación. Resulta especialmente adecuado para la transmisión de datos Ethernet y PROFINET o señales de E/S para piezas de la máquina móviles o giratorias. Bluetooth se basa en la norma internacional IEEE 802.15.1 y funciona en la banda 2,4-GHz-ISM que puede utilizarse en todo el mundo.

Realizar una conexión inalámbrica fiable y robusta fácilmente

Bluetooth destaca por su comunicación inalámbrica extremadamente robusta, que también funciona de forma muy fiable bajo condiciones industriales adversas. Esto radica en el hecho de que la transmisión de los datos se produce según el proceso de saltos de frecuencia, en el que el canal de transmisión se cambia tras cada transmisión de datos. Esto sucede hasta 1600 veces por segundo. Esta redundancia de canal con hasta 79 canales de transmisión hace que Bluetooth sea extremadamente insensible frente a interferencias en la banda de frecuencia.

De este modo, con Bluetooth resulta muy fácil realizar conexiones inalámbricas muy fiables, que entre otros son un requisito para la comunicación de seguridad (PROFIsafe, SafetyBridge, etc.). Los módulos Bluetooth de Phoenix Contact todavía simplifican más la aplicación, ya que la conexión de comunicación puede configurarse muy fácilmente pulsando un botón.

Accionar paralelamente muchos trayectos inalámbricos

Estructuras de red Bluetooth típicas  

Estructuras de red Bluetooth típicas

Bluetooth resulta muy adecuado para aplicaciones de red inalámbricas pequeñas y estáticas con pocos participantes. Las redes Bluetooth típicas son una aplicación punto a punto sencilla o redes pequeñas en la topología de estrella con siete participantes como máximo.

La tecnología permite un servicio paralelo sin interferencias de muchas de estas aplicaciones. Con ello, Bluetooth se diferencia claramente de Wireless LAN: con WLAN pueden diseñarse redes grandes con muchos participantes, sin embargo solo pueden accionarse paralelamente pocas de estas redes.

Coexistencia excelente con WLAN

Tanto Bluetooth como WLAN se accionan en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Con ello, los conflictos (interferencias) y las interferencias mutuas están programados previamente.

Coexistencia de Bluetooth y Wireless LAN  

Buena coexistencia de Bluetooth con Wireless LAN mediante AFH y Black Channel List

Por ello, Bluetooth está equipado con un buen mecanismo de coexistencia automático: el Adaptive Frequency Hopping (AFH). El AFH detecta de forma fiable sistemas WLAN a partir de una ocupación de medios del 10 % al 15 % y excluye de WLAN canales ocupados del propio uso.

Para evitar interferencias desde el principio y permitir una planificación de la frecuencia eficiente, en los módulos Bluetooth industriales de Phoenix Contact pueden excluirse manualmente hasta tres canales reservados WLAN del uso. A continuación, los módulos Bluetooth solo envían a los rangos de frecuencia no utilizados entre los canales WLAN y no provocan interferencias en WLAN.

Ejemplos de aplicación

Los rangos de aplicación de Bluetooth en el entorno industrial son múltiples y aumentan rápidamente. Sobre todo el mantenimiento remoto cada vez más necesario de máquinas e instalaciones requiere una comunicación Ethernet transparente con sistemas inteligentes como sistemas de control o reguladores de accionamiento en piezas de la máquina móviles. Puesto que Ethernet puede transmitirse sin más mediante líneas de contacto, la comunicación inalámbrica es una alternativa excelente.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas