ANT-OMNI-5900-01
-
Antena
2701347
Antena omnidireccional para montaje en poste o pared, 5 GHz, ganancia: 5 dBi, índice de protección: IP64, resistente al agua marina, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas para poste
Detalles de producto
Sus ventajas
Óptima para aplicaciones estacionarias con 5 GHz
Resistente al agua del mar