Bornes para sensores/actuadores

Bornes para sensores/actuadores

Ahorro de espacio y tiempo

Cablee sensores y actuadores completos con un solo borne.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bornes para sensores/actuadores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a su forma compacta, los bornes para sensores/actuadores son óptimos para el cableado de modernos sistemas de control para maquinaria. Estos bornes de contorno idéntico se pueden puentear totalmente con el sistema de puente enchufable CLIPLINE complete y ofrecen la máxima flexibilidad.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de productos mediante variantes con función PE o indicación luminosa
  • Ahorro de espacio mediante variantes para iniciadores y actuadores bipolares
  • Claridad óptima de las conexiones de señales gracias a las múltiples posibilidades de marcado
  • Ampliabilidad modular hasta un máximo de 50 polos gracias a los bornes de alimentación de contorno idéntico

Reduzca el gasto de cableado

Bornes para sensores/actuadores  

Cableado de sensores y actuadores con ahorro de espacio

Reduzca la cantidad de cables utilizados y elija los bornes para sensores/actuadores de Phoenix Contact. Puede conectar sensores y actuadores de 3 o 4 conductores. Con los puentes distribuirá el potencial positivo/negativo y reducirá considerablemente el gasto de cableado.

Además de los bornes estándar ofrecemos variantes con indicaciones luminosas.

Alimentación

Borne de sensores/actuadores de tres conductores  

Borne de sensores/actuadores de tres conductores

Cablee iniciadores y actuadores de tres y cuatro conductores con ahorro de tiempo y espacio con los bornes para sensores/actuadores de Phoenix Contact.

Aproveche las ventajas:

  • el suministro de potencial se efectúa mediante los módulos de alimentación
  • alimentación o ampliación de la energía mediante bornes de alimentación
  • aplicación de los bornes de alimentación en cualquier punto del regletero de bornes
  • puenteado sencillo y distribución de potencial con puentes enchufables patentados del sistema CLIPLINE complete

 

Ahorro de espacio

Bornes estrechos para sensores/actuadores  

Bornes estrechos para sensores/actuadores

La serie de bornes PTIO le ofrece la posibilidad de cablear iniciadores y actuadores con ahorro de espacio y tiempo. Con estos bornes, con un ancho de borne de tan solo 3,5 mm, podrá cablear sensores bipolares. Además, puede conectar iniciadores y actuadores de dos y tres conductores en tan solo un borne.
A pesar del poco ancho, los bornes ofrecen:

  • manejo sencillo gracias a la conexión push-in
  • posibilidades de prueba en cada punto de embornaje
  • posibilidades de rotulación de gran superficie y clara lectura
  • conexión de iniciadores bipolares

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020