DOK 1,5-2D - Borna de actuador/sensor de proximidad
2717139

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

De igual contorno que los bornes de tres pisos para detectores DIK ...
Para un puenteo de terminales no contiguos, las púas del puente de inserción pueden retirarse sin problemas
Para la señalización óptica del cableado de los detectores y actuadores están disponibles indicaciones luminosas en rojo y verde
Se garantiza un cableado libre de todos los puntos de embornaje, así como una colocación segura de los puentes mediante el bloqueo de la base del puente de inserción con la carcasa del borne
Estos módulos de salida establecen el contacto, al contrario que los bornes DIK, directamente sobre el carril DIN y están marcados como conexión PE en amarillo-verde
En el piso superior se encuentran las conexiones de paso rotulables para la línea de señales
Es posible cablear sin problemas de forma correlativa todos los actuadores y un detector
El piso intermedio suministra tensión a los actuadores conectados