DIKD 1,5 - Borna de actuador/sensor de proximidad
2715979

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Al mismo tiempo, en este borne de paso de tres conductores se puede conectar el primer detector
Mediante este módulo de alimentación, se puede aportar el potencial positivo y negativo en los puentes de inserción