25 años de CLIPLINE complete
El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete
Desde hace 25 años, el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete ofrece la posibilidad de combinar diferentes bornas para carril de forma libre y flexible. Entre ellas se encuentran las bornas de paso y varias bornas de función en diferentes tipos de conexión. Además de las bornas para carril, el sistema cuenta con accesorios normalizados de puenteado, rotulación y pruebas.
El surgimiento del sistema de bornas para carril El comienzo de CLIPLINE complete
En 1928, inspirados por la RWE, inventamos las primeras bornas para carril en Phoenix Contact. En los años posteriores, continuamos desarrollando las bornas, que seguían siendo de cerámica. De las bornas de cerámica se pasó a las bornas Duroplast en 1953 y más tarde, en 1976, a las primeras bornas termoplásticas (UK). La serie de bornas para carril UK supuso un importante paso adelante, ya que las bornas no solo satisfacían elevados requisitos, sino que además pudieron fabricarse en serie por primera vez. Pero no nos dimos por satisfechos. Con el tiempo, la eficacia económica de los productos y las empresas fue adquiriendo cada vez más importancia a raíz de la internacionalización, y surgió la primera idea de crear un sistema integral de bornas para carril. El objetivo era poder combinar distintos tipos de bornas con accesorios idénticos y minimizar así los costes de almacenamiento y logística. En 1999, se lanzó la primera serie de bornas para carril del sistema CLIPLINE complete con las bornas para carril ST. ¿Cómo ha evolucionado el sistema? Compruébelo usted mismo haciendo clic en la siguiente cronología:
Todo empezó en 1999, cuando se introdujo la tecnología de conexión por resorte "ST", que se convirtió en el primer componente clave de CLIPLINE complete.
La tecnología de conexión QT, que sigue siendo la más rápida, se introdujo en el mercado en 2002 y fue nuestra puerta de entrada a la industria ferroviaria en Francia.
Un sistema requiere elementos comunes – Accesorios normalizados
Accesorios para puentes Puentes enchufables normalizados – Un concepto de éxito
El sistema de puentes enchufables FBS es uno de los factores clave del éxito del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. Este permitió a Phoenix Contact convertirse en el fabricante de bornas para carril líder en todo el mundo. Gracias al sistema de puentes, es posible conectar de forma rápida y sencilla distintas bornas para carril de diferentes secciones, funciones y tecnologías. La estandarización de los puentes enchufables también permite a los clientes reducir los costes de almacenamiento y logística.
Accesorios de prueba Las tomas de pruebas normalizadas permiten realizar procedimientos de prueba rápidos
Los accesorios de prueba del sistema CLIPLINE complete también se han estandarizado y ahora hacen contacto con las barras colectoras del foso puenteado en las bornas para carril. Para poder comprobar el flujo de corriente en caso de que haya un foso puenteado ocupado, las bornas del sistema CLIPLINE complete disponen de posibilidades de prueba adicionales. Las bornas de conexión por resorte y las bornas para carril QT disponen, por ejemplo, de una toma de pruebas para puntas de prueba normalizadas de 2 mm, y las bornas de tornillo pueden probarse fácilmente con los tornillos de las bornas.
Material de rotulación para bornas para carril
Accesorios de marcado Disposición clara para armarios de control organizados
Las bornas para carril del sistema CLIPLINE complete disponen de ranuras de marcado normalizadas para alojar las etiquetas de marcado. De este modo, el material de rotulación puede utilizarse en todas las tecnologías de las distintas bornas, lo que minimiza los costes de almacenamiento y logística. Solo es necesario usar un material diferente cuando se cambia la sección transversal por una anchura de paso diferente.
En 2004, la familia UT se integró en el sistema CLIPLINE complete y revolucionó la consolidada tecnología de conexión por tornillo.
Industrias y aplicaciones Ejemplos de campos de aplicación del sistema de bornas para carril
Inteligente y sencilla: en 2009, la Push-in Technology sentó las bases para lograr un cableado eficiente y sin herramientas en la fabricación de armarios de control.
El futuro del sistema de bornas para carril
Las bornas para carril son y seguirán siendo una parte importante de la electrificación. Está claro que algunas condiciones marco y requisitos cambiarán con el tiempo, pero nuestros productos también seguirán evolucionando. En Phoenix Contact, investigamos para conseguir mejoras y nuevas tecnologías todos los días. Apostamos por soluciones de conexión sin herramientas, como la tecnología push-in o Push-X. Creemos firmemente que las dos tecnologías de conexión por resorte serán el estándar de la tecnología de cableado en el futuro. ¿Por qué? Las dos tecnologías de conexión ofrecen unas propiedades de cableado óptimas y son adecuadas tanto para el cableado manual, que ahorra tiempo y esfuerzo, como para el cableado automatizado.
Push-X se convirtió en el último miembro del sistema CLIPLINE complete en 2022 y dio forma a un nuevo nivel de innovación en la fabricación de armarios de control.