Las soluciones inalámbricas cada vez se utilizan más debido a su flexibilidad y fiabilidad en la automatización industrial. Utilice ahora también las ventajas de la comunicación por radio para su aplicación de seguridad. ¡Con nuestros productos Bluetooth y Safety obtendrá una solución de seguridad inalámbrica con homologación TÜV!
Seguridad mediante Bluetooth: muy fácilmente con la tecnología SafetyBridge
La tecnología SafetyBridge consigue transmitir todas las señales de datos orientadas a la seguridad de forma segura y fiable sin cables. De este modo, es posible sustituir fácilmente cables por tramos de radio sin tener que modificar los parámetros de seguridad de la aplicación de seguridad.
Sus ventajas:
¿Busca una solución inalámbrica para su aplicación de seguridad que se suministre totalmente sin programación?
Utilice nuestra solución Plug & Play con el set de radio Ethernet y los módulos de E/S SafetyBridge. Utilizando una tarjeta SD obtendrá un sistema de multiplexor sin configuración de software adicional. De este modo, se consigue una conexión segura mediante Bluetooth sin esfuerzo.
Sus ventajas:
"$pageName" en