Módulos de relé con accionamiento manual ajustable

Módulos de relé con accionamiento manual ajustable

Manipulación inteligente

El manejo manual facilita el mantenimiento y la puesta en servicio.

Regresar a Módulos de relés

Categorías

Buscar en Módulos de relé con accionamiento manual ajustable

Mostrar todos los productos de esta categoría

El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación. Benefíciese de la posibilidad de manejo manual de los nuevos relés electromecánicos. Estos módulos de relé son especialmente adecuados para el mantenimiento y la puesta en servicio.

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a la construcción estrecha de 6,2 mm y 14 mm
  • Distribución de potencial que ahorra tiempo gracias a los puentes enchufables
  • Conexión eficiente a los sistemas de cableado con adaptadores V8
  • Accionamiento manual bloqueable
  • Conexión sencilla gracias a la tecnología push-in

Simulación sencilla de señales de entrada y salida digitales

Accionamiento manual bloqueable en detalle  

Accionamiento manual bloqueable en detalle

Los módulos de relé con accionamiento manual bloqueable ofrecen en particular a los técnicos de puesta en servicio y mantenimiento, pero también al personal operario, una gran ventaja práctica. Las señales de entrada o salida binarias se pueden simular de forma sencilla con el accionamiento manual, y ello con independencia del programa de control y de los estados de las máquinas y las instalaciones. Se pueden probar por pasos las funciones individuales de las instalaciones y máquinas.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas