Volver a la vista general

PROFIBUS-Extender

Highspeed PROFIBUS-Extender  

PROFIBUS-Extender – Extender PROFIBUS hasta 20 km

Conecte participantes PROFIBUS que están separados hasta 20 km entre sí. El PROFIBUS-Extender utiliza el robusto procedimiento de modulación SHDSL. Con ello se pueden alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 1,5 MBits/s. Para ello puede utilizar cualquier cable, como las líneas telefónicas de la empresa.
El software de configuración calcula la velocidad máxima posible de transmisión de datos PROFIBUS, así como el intervalo de tiempo a ajustar en el sistema PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020