El extensor Ethernet permite aplicaciones Ethernet de banda ancha en líneas ya existentes. Se trata del sucesor de la primera generación PSI-MODEM-SHDSL/ETH, código de artículo 2313643. El extensor Ethernet puede emplearse para líneas de 2 y 4 hilos, pero no en la red telefónica pública. Puede realizar estructuras punto a punto, lineales o en anillo, con alcances de hasta 20 km.
El extensor Ethernet puede usarlo con equipos de la primera generación en una misma red (PSI-MODEM-SHDSL/ETH a partir de la versión de firmware 4.xx). Además, el extensor Ethernet puede combinarse con extensores Ethernet gestionados: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, código de artículo 2702255 y TC EXTENDER 4001 ETH-1S, código de artículo 2702253. Esto permite diagnosticar de forma centralizada todos los participantes y los tramos mediante IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Extensor Ethernet
2702409
Segunda generación: extensor de Ethernet no gestionado, para conexiones punto a punto, estructuras de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LEDs, 2 puertos SHDSL, 1 puerto LAN
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Extensor Ethernet |
| MTTF | 711 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 308 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 125 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Funciones | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Gestión | Plug and play, diagnóstico a través de software PSI-CONF o gestión basada en web (solo con extensores Ethernet gestionados) |
| Funciones de diagnóstico | Vista general de topología, diagnóstico de eventos y tramos |
| Libro de registro | |
| Funciones de filtro | VLAN |
| Redundancia | Protocolo de redundancia SHDSL de propiedad (Extensores Ethernet gestionados y no gestionados) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Separación galvánica | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,32 W |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC (Según EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| 5 V DC (sólo configuración, a través de Mini USB tipo B) | |
| Absorción de corriente típica | < 180 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) |
| Función | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US (tensión de alimentación), ACT/LINK (tráfico de datos Ethernet), ERR (averías) 2x LINK/2x STAT (tráfico de datos DSL puerto A y puerto B), DIAG (mensajes de diagnóstico) |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 18 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Comportamiento de las salidas | Se desactiva el alimentar el equipo mediante conector de bus para carril |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Ethernet |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| 1 puerto 10/100Base-T(X), autonegociación | |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | < 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | Protocolo transparente para TCP/IP, IPv4 e IPv6 |
| Datos: Interfaz SHDSL según ITU-T G.991.2.bis | |
| Velocidad de transmisión serie | Servicio de 4 hilos: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| Servicio de 2 hilos: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tipo de conexión | 2x borne de tornillo enchufable de 2 polos COMBICON |
| Número de canales | 2 (Modo de 2 hilos) |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Longitud de transmisión | < 20 km (en función de velocidad de transmisión de datos y sección de cable) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Datos: USB 2.0 | |
| Tipo de conexión | Mini USB tipo B, de 5 polos |
| Longitud de transmisión | < 5 m (solo para configuración y diagnóstico) |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (libre (derecha e izquierda 40 mm de distancia), sin alimentación a otros módulos a través del aparato) |
| -20 °C ... 55 °C (alineado sin separación y escasa disipación de potencia de módulos adyacentes) | |
| -20 °C ... 50 °C (Alineado sin separación) | |
| -20 °C ... 45 °C (Alineado sin separación y alimentación de otros módulos a través del equipo, 1,5 A) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF11ATEX2313643X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (sim./asim.) |
| Salida | ± 1 kV (asimétrico, sin apantallar) |
| Señal | ± 1 kV (asimétrico, cable Ethernet apantallado) |
| ± 1 kV (asimétrico: cable contra tierra, cable SHDSL no apantallado) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2702409 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC442 |
| GTIN | 4055626162560 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 268 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 258,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | dba34674-8cbd-46b5-9b49-69846dee180d |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 15,96 kg CO2e |
Productos compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elemento Port Guard Security 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Extensor Ethernet 2702255
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Distancias de hasta 20 km
Hasta 15,3 Mbits/s en servicio de 2 hilos
Hasta 30 Mbits/s en servicio de 4 hilos
Robusto sistema de modulación (SHDSL)
Registro automático vel. transmisión datos SHDSL
Transmisión transparente de todos los protocolos Ethernet estándar, entre otros, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparente a la red (configuración IP no necesaria)
Detección automática de tipo de cable de red (Auto-MDI(X))
Detección automática vel. transmisión de red (10/100 Mbits/s)
Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Apto para uso futuro (para IPv4 e IPv6)
2 salidas digitales para el aviso mediante alarma a sistemas de control externos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago