EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
Extensor Ethernet
1319322
Extensor Ethernet Gigabit, ampliación de red mediante cable de par trenzado hasta 1 kilómetro y ancho de banda hasta 1 GBit/s, función Power over Link (PoL) para la alimentación de tensión de otros equipos mediante el cable de par trenzado, función Power over Ethernet (PoE)
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Extensor Ethernet |
| MTTF | 268 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 128 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 54 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet Gigabit según ITU G.9960 |
| Gestión | Plug & Play, diagnóstico a través de LED, interruptor PoL en el equipo |
| Redundancia | Redundancia de segmento anular (Todos los dispositivos en un segmento anular) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet Gigabit según ITU G.9960 |
| Método de encriptación | Encriptación de inserción AES, Advanced Encryption Standard |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet Gigabit según ITU G.9960 |
| Separación galvánica | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (sin PoL) // FE |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 57 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (Sin PoL, sin PoE) |
| 48 V DC (Con PoL o con PoE) | |
| Consumo de potencia | ≤ 7,5 W (Sin PoL, sin PoE) |
| ≤ 37,5 W (Sin PoL, con PoE) | |
| ≤ 37,5 W (Con PoL, sin PoE) | |
| ≤ 82,5 W (Con PoL, con PoE) | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección de polaridad inversa; Protección interna del equipo: 2x 5 AF, diodo de serie interno |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (Cables PoL según DIN VDE 0100, parte 523) | |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (Cables PoL según DIN VDE 0100, parte 523) | |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10,00 mm |
| Señal | Ethernet |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet Gigabit según ITU G.9960 |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100/1000 MBit/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| Nota acerca del tipo de conexión | CAT6 |
| Autonegociación | |
| Estado puerto PoE: siempre activo, Modus: Auto |
|
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | < 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | Protocolo transparente para TCP/IP, IPv4 e IPv6 |
| Potencia salida máxima | 15 W (a ≤ 55 °C) |
| 30 W (a ≤ 50 °C) | |
| Datos: Interfaz G.hn conforme a ITU G.9960 | |
| Velocidad de transmisión | ≤ 1000 Mbit/s (Según la calidad de la línea de datos) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Resistente a cortocircuitos |
| Longitud de transmisión | ≤ 1000 m (Según la calidad de la línea de datos) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 16 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Procedimiento de transmisión | Procedimiento de la frecuencia portadora QAM (modulación de amplitud en cuadratura) |
| Potencia de salida | ≤ 74 W (Con PoL) |
| Anchura | 23 mm |
| Altura | 101 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 1g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, 11 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Independiente, sin PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Independiente, PoE hasta 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Independiente, PoE hasta 30 W) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 55035 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4, clase A, campo de aplicación industria |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (80 % de modulación de amplitud con 1 kHz) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 3 GHz ... 6 GHz (80 % de modulación de amplitud con 1 kHz) |
| Intensidad de campo | 3 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2,2 kV |
| Señal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (cable de alimentación sin apantallar, simétrico) |
| ± 1 kV (cable de alimentación sin apantallar, asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Señal Ethernet / asimétrica: cable Ethernet apantallado) |
| ± 4 kV (Señal Ethernet / asimétrica: cable contra tierra, cable G.hn sin apantallar) | |
| ± 2 kV (Señal Ethernet / simétrica: cable contra cable, cable G.hn sin apantallar) | |
| ± 4 kV (Líneas de telecomunicaciones, simétricas, no apantalladas, con protección primaria) | |
| ± 1 kV (Líneas de telecomunicaciones, simétricas, no apantalladas, sin protección primaria) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % de modulación de amplitud con 1 kHz) |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Para permitir la circulación del aire, monte el equipo de forma independiente con al menos un centímetro de distancia con respecto a todos los lados de los demás equipos. |
| Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
| Código de artículo | 1319322 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC361 |
| GTIN | 4063151604905 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 202,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 147 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 23,395 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
PT 4-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FBS 2-5 GY - Puente enchufable 3038969
-
ME-SAS - Brida para conexión de pantalla 2853899
-
ME-SAS MINI - Brida para conexión de pantalla 2200456
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Filtro antiparasitario 2319919
Sus ventajas
Uso de cables de par trenzado o cables coaxiales existentes
Estructura de red flexible
Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
Transparente a la red (configuración IP no necesaria)
Transmisión transparente de todos los protocolos Ethernet estándar
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago