ME-SAS - Brida para conexión de pantalla
2853899

Abrazadera para conexión de pantalla para puntos de embornaje a partir de 2,5 mm2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Derivación segura de señales de interferencia
Baja impedancia de transmisión gracias al soporte de apantallamiento de amplia superficie
Montaje cómodo de la pantalla del cable