PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Módem
2313669
Extensor SHDSL industrial para interfaces RS-232/422/485 serie, estructuras punto a punto y de líneas, transmisión de datos serie hasta 2000 kBit/s en cables propios de la empresa, diagnóstico mediante USB y LED, dos salidas de alarma configurables. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Módem |
| MTTF | 693 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 301 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 121 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| MTBF | 1004 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 199 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Separación galvánica | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,32 W |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC (Según EN/IEC 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema) |
| 5 V DC (sólo configuración, a través de Mini USB tipo B) | |
| Absorción de corriente típica | < 180 mA (24 V DC) |
| Absorción de corriente máxima | ≤ 2 A (En caso de funcionamiento en una estación de red a través del conector de bus para carril) |
| Función | |
| Gestión | Software de fácil manejo: configuración guiada, comprob. plausibilidad, funciones diagnóstico, acta registro |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: VCC (tensión de alimentación), RD/TD (tráfico de datos en serie), ERR (averías), TERM (resistencia de cierre activa), RS-232 (RS-232 activo) 2x LINK / 2x STAT (tráfico de datos DSL puerto A y puerto B), DIAG (mensajes de diagnóstico) |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 18 V DC ... 30 V DC (En función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 150 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 0,11/0,3/1,2/2,4/4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2/230,4 kbits/s, NRZ |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB 9 |
| Longitud de transmisión | máx. 15 m |
| Resistencia de cierre | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (conectable) |
| Control de flujo de datos/Protocolos | Software handshake, Xon/Xoff, hardware handshake (RTS/CTS), compatible con 3964 R, Modbus (RTU/ASCII), protocolo transparente; compatibilidad con otros protocolos |
| Datos: Interfaz SHDSL según ITU-T G.991.2.bis | |
| Velocidad de transmisión serie | Servicio de 4 hilos: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| Servicio de 2 hilos: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tipo de conexión | 2x borne de tornillo enchufable de 2 polos COMBICON |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Longitud de transmisión | ≤ 20 km (en función de velocidad de transmisión de datos y sección de cable) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 24 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 14 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Datos: USB 2.0 | |
| Tipo de conexión | Mini USB tipo B, de 5 polos |
| Longitud de transmisión | < 5 m (solo para configuración y diagnóstico) |
| Datos: Interfaz RS-422, según ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Velocidad de transmisión serie | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbits/s, NRZ |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia de cierre | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (conectable) |
| Formato de fichero/codificación | UART/NRZ serie asíncrono, 7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, 1 bit de paridad (par, impar, marca, espacio, sin paridad), 9/10/11 bits de longitud de carácter |
| Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno // Modbus RTU/ASCII |
| Datos: Interfaz RS-485, según EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 de 2 hilos | |
| Velocidad de transmisión serie | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbits/s, NRZ |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Longitud de transmisión | ≤ 1200 m |
| Resistencia de cierre | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (conectable) |
| Formato de fichero/codificación | Serie, asíncrono, UART/NRZ, 7/8 datos, 1/2 parada, 1 paridad, 10/11 Bits Longitud de carácter |
| Protocolos soportados | transparente, incl. protocolo 3964R |
| Control de flujo de datos/Protocolos | De autogobierno // Modbus RTU/ASCII |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (libre (derecha e izquierda 40 mm de distancia), sin alimentación a otros módulos a través del aparato) |
| -20 °C ... 55 °C (alineado sin separación y escasa disipación de potencia de módulos adyacentes) | |
| -20 °C ... 50 °C (Alineado sin separación) | |
| -20 °C ... 45 °C (Alineado sin separación y alimentación de otros módulos a través del equipo, 1,5 A) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF11ATEX2313643X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2313669 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 353,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 339,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Productos compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector de bus para carril DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - Conector de bus D-SUB 2761509
-
SCC 10-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019440
Sus ventajas
Distancias de hasta 20 km
RS-232, hasta 230,4 kbits/s
RS-422, hasta 2000 kbits/s
RS-485, hasta 2000 kbits/s
Robusto sistema de modulación (SHDSL)
2 salidas digitales para el aviso mediante alarma a sistemas de control externos
Configuración sencilla
para conductores propios
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago