El aumento de las cantidades de datos y de las velocidades de transmisión, las interferencias electromagnéticas crecientes y la cada vez mayor extensión de las instalaciones llevan rápidamente a su límite a la técnica convencional basada en cobre. Es por ello que la transmisión de datos a través de cables de fibra óptica (F.O.) ya se ha convertido en un estándar en instalaciones con altas exigencias de disponibilidad.
La técnica de instalación de fibra óptica de Phoenix Contact es sinónimo de soluciones aptas para el uso industrial de instalación fácil y mantenimiento rápido.
En comparación con las líneas derivadas, los conectores enchufables son mucho más flexibles en el cableado PROFIBUS. El conector de bus se puede conectar y desconectar del bus en todo momento sin que se interrumpa el tráfico de datos. La técnica de transmisión según RS-485 permite utilizar tanto conectores enchufables D-SUB de 9 polos como conectores circulares M12.
Con los conectores de conexión rápida D-SUB puede conectar cables de bus de entrada y de salida cómoda y rápidamente. La gama de productos incluye conectores de conexión rápida para cualquier aplicación PROFIBUS:
Los conectores puede utilizarlos tanto en cables PROFIBUS con conductores de cobre rígidos como flexibles. La resistencia de cierre ya está integrada en todos los modelos. Ponga en servicio cómodamente la resistencia de cierre desde el exterior mediante un conmutador deslizante.
Asegure sus datos y señales de accesos no autorizados, virus, gusanos y troyanos y también de daños ocasionados por sobretensiones derivadas de descargas de rayos o acciones de conmutación.
Con la protección contra sobretensiones prevendrá daños mecánicos y la pérdida de software y datos por picos de voltaje. Especialmente en el caso de cableado que abarca varios edificios, los dispositivos amenazados son los que están conectados generalmente a un cable Ethernet.
Esté siempre en el lado seguro con la protección contra sobretensiones TRABTECH de Phoenix Contact.
"$pageName" en