Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales) DDI, Digital DiagnosticMonitoring Interface
FL SFP FX
-
Módulo de medios
2891081
Con el estilizado módulo de conectores Factor Forma se tiene una interfaz de fibra óptica con 100 MBit/s de velocidad de transmisión de datos a una longitud de onda de 1310 nm (larga).
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR22250919TANK
ID de homologación: TA24215MBV
ID de homologación: 48146_B1 BVBSH
ID de homologación: Nr. 966RINA
ID de homologación: ELE014724XG001ABS
ID de homologación: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140403ABS
ID de homologación: 26-0501235-PDAProductos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Conformidad MSA