Volver a la vista general

Controladores de arranque híbridos

CONTACTRON  

Conmutar y proteger de forma inteligente

Con CONTACTRON puede conmutar los motores de forma inteligente y protegerlos de forma eficiente. Los controladores de arranque híbridos y los gestores de motor se pueden integrar en su red PROFIBUS de forma sencilla.

El controlador de arranque híbrido CONTACTRON combina todas las funciones de un contactor de inversión clásico en un dispositivo especialmente compacto. La integración en su sistema de bus de campo se realiza a través de una pasarela de enlace PROFIBUS y de un sistema de cableado SmartWire-DTTM. Puede conectar hasta 58 controladores de arranque híbridos con una longitud de un máximo de 600 metros por pasarela de enlace.
Con el gestor de motor reconocerá también todos los estados de carga críticos así como la carga insuficiente y la sobrecarga. Si es necesario, el gestor desconectará el accionamiento, con lo que se protege el motor y la instalación mecánica conectada. Se pueden conectar hasta 32 gestores de motor por pasarela de enlace PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020