Volver a la vista general

FAME 3 – Vista general de las funciones:

Sistema enchufable de prueba y sus componentes

FAME 3  

El sistema FAME 3

El sistema FAME 3

1. Clavija de prueba para el modo de prueba
2. Regleta de clavijas de prueba para montaje mural
3. Conector de servicio
4. Cubierta de servicio
5. Tapón ciego para cubrir la regleta de clavijas de prueba en el modo normal

Regresar arriba

Contacto NC en la regleta de clavijas de prueba

Contacto NC  

Contacto NC

El contacto de conmutación en la regleta de clavijas de prueba se ha diseñado como contacto NC. El contacto está cerrado en el funcionamiento normal.

Regresar arriba

Modo normal

Modo normal FAME 3  

Funcionamiento normal sin conector de servicio

La función del contacto NC del sistema FAME 3 permite el funcionamiento normal sin conector de servicio adicional. Bajo demanda, puede cubrirse y blindarse la zona enchufable con un tapón ciego frente a acceso no autorizado.

Regresar arriba

Cortocircuito del transformador automático adelantado

Cortocircuito del transformador  

Cortocircuito del transformador automático adelantado

Si se ha cambiado el módulo de protección o comprobado el relé, el transformador de corriente se cortocircuita con puentes enchufables insertados en la regleta de clavijas de prueba, de forma adelantada para la separación de señales. El cortocircuito se produce automáticamente al enchufar la clavija de prueba.

Regresar arriba

Modo de prueba

Modo de prueba  

Conector de servicio enchufado

Utilice el conector de servicio de un polo y podrá insertar en bucle el equipamiento de prueba fácilmente mediante los conectores hembra de pruebas de 4 mm en el circuito de intensidad.

Regresar arriba

Ejemplo de circuito con transformadores de corriente y tensión, así como contactos de señal y disparo

Ejemplo de circuito  

Ejemplo de circuito

Puede descargar otros ejemplos de circuito en el área de productos de la página web.

Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020