FTP 4+1 - Conector de comprobación
3069223

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2 , color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
La robusta clavija de pruebas garantiza un manejo fácil
y ofrece posibilidades de fijación para los cables de prueba que se van a conectar
Los bloques de pruebas se pueden utilizar de manera universal para transformadores de tensión y corriente